Menu Ricerca

Chiusura a levetta con blocco

Disponibile

La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.

Codice Serie: SR5538 ,SR5548

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza totale Acquista
20048341 10,7533 € - 16,7274 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.0 mm
27,8705 € - 39,0187 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
39,1757 € - 54,846 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.0 mm
14,316 € - 20,0423 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15,842 € - 15,842 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
16,6706 € - 25,932 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
14,7946 € - 23,0138 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
9,0299 € - 14,0465 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57,6567 € - 80,7193 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
52,6541 € - 58,5046 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
Chiusure a scatto Chiavi uguali 140.0 mm 120.0 mm

20048341

Fascia di prezzo
16,7274 € - 10,7533 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Chiavi uguali
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Chiusure a scatto Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Acciaio

20048433

Fascia di prezzo
39,0187 € - 27,8705 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale camma
    Zamak
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Chiavi
    Chiavi uguali
Chiusure a scatto Chiavi diverse 140.0 mm 120.0 mm

20048358

Fascia di prezzo
54,846 € - 39,1757 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Keyed Different
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Chiusure a scatto Chiavi uguali Nylon

20062828

Fascia di prezzo
20,0423 € - 14,316 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Materiale camma
    Acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di chiavistello
    Blind
  • Profondità totale
    40.7 mm
Chiusure a scatto Keyed Different 140.0 mm 110.0 mm

20048402

Fascia di prezzo
15,842 € - 15,842 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Keyed Different
  • Larghezza totale
    110.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Chiusure a scatto Chiavi uguali 140.0 mm 110.0 mm

20048389

Fascia di prezzo
25,932 € - 16,6706 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Chiavi uguali
  • Larghezza totale
    110.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Chiusure a scatto Chiavi diverse 140.0 mm 110.0 mm

20048419

Fascia di prezzo
23,0138 € - 14,7946 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Keyed Different
  • Larghezza totale
    110.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Chiusure a scatto Chiavi uguali Nylon

20062811

Fascia di prezzo
14,0465 € - 9,0299 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Materiale camma
    Acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di chiavistello
    Key Lock
  • Profondità totale
    40.7 mm
Chiusure a scatto Chiavi uguali 140.0 mm 110.0 mm

20048396

Fascia di prezzo
80,7193 € - 57,6567 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Chiavi
    Chiavi uguali
  • Larghezza totale
    110.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
Chiusure a scatto Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Acciaio

20961787

Fascia di prezzo
58,5046 € - 52,6541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cataphoresis & Black powder coating
  • Chiavi
    Chiavi uguali
  • Tipo di chiavistello
    Locking