Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Diametro massimo cavo compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4767 € - 0,5582 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
KKL-8A5-RT | 0,1547 € - 0,1547 € | 666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0,4338 € - 0,5071 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,3468 € - 0,4062 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
0,3357 € - 0,3703 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5637 € - 0,6604 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,3896 € - 0,4573 € | 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
0,2994 € - 0,2994 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.