Menu Ricerca

Fermacavi - Bloccaggio a cerniera

Disponibile

Questi fermacavi hanno una chiusura a cerniera nella parte alta. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni vite compatibili (tutti) Diametro cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
HMCC-1-01 0,2332 € - 0,32 € 12039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 3405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 11940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2332 € - 0,32 € 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 4302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2687 € - 0,368 € 23826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € Richiedi il lead time qui
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2687 € - 0,3312 € Richiedi il lead time qui
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2332 € - 0,32 € Richiedi il lead time qui
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 26784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2687 € - 0,368 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
Clip fermacavo Vite 15.1 mm Nylon Naturale

HMCC-1-01

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
12039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8
Clip fermacavo Vite 16.0 mm Nylon Nero

HMCC-2-01BK

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
3405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8
Clip fermacavo Vite 12.0 mm Nylon Naturale

HMCC-4-01

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
11940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo Vite 15.1 mm Nylon Nero

HMCC-1-01BK

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8
Clip fermacavo Vite 16.0 mm Nylon Naturale

HMCC-2-01

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
4302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8
Clip fermacavo Vite 20.9 mm Nylon Naturale

HMCC-3-19

Fascia di prezzo
0,368 € - 0,2687 €

Livelli di giacenza
23826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo Vite 20.9 mm Nylon Nero

HMCC-3-01BK

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo Vite 12.0 mm Nylon Naturale

HMCC-4-19

Fascia di prezzo
0,3312 € - 0,2687 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo Vite 20.9 mm Nylon Naturale

HMCC-3-01

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo Vite 12.0 mm Nylon Nero

HMCC-4-01BK

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
26784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo Vite 15.1 mm Nylon Naturale

HMCC-1-19

Fascia di prezzo
0,368 € - 0,2687 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8