Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Bullone

 (8 categorie prodotti)


Viti Torx a testa esagonale con flangia

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Viti a testa cava - Testa standard in metallo

Può essere fissata utilizzando una chiave esagonale.

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato.

Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Viti a testa cilindrica - Testa sottile - PEEK

Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087

Viti a testa cilindrica - Testa ultra sottile - PEEK

Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084

Viti a testa cilindrica con esagono incassato – PEEK

Le viti con testa cilindrica e impronta esagonale, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

La testa cilindrica assicura una finitura pulita e a filo. Presentano una testa con cava esagonale interna che consente un serraggio sicuro con chiave a brugola o chiave esagonale, riducendo il rischio di slittamento o danneggiamento durante l’assemblaggio.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0083

Viti a testa esagonale - Metallo

Viti con testa esagonale, disponibili in dimensioni e materiali diversi

Viti a testa esagonale - Plastica

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992