Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. Questa formulazione appositamente progettata ne garantisce la conformità allo standard UL224. È priva di sostanze dannose per l'ambiente come PBBO, PBB e PBBE. Quando le guaine bruciano non producono diossina. Data la bassa temperatura di retrazione, la flessibilità e la notevole resistenza meccanica, questo prodotto è ampiamente usato nel campo della comunicazione, dell'elettronica e per veicoli speciali. La versione a strisce giallo e verde è altamente ritardante della fiamma, presenta una notevole resistenza ai raggi UV e ha eccellenti proprietà fisiche, chimiche ed elettriche.
La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. Data la bassa temperatura di retrazione, la flessibilità e la notevole resistenza meccanica, questo prodotto è ampiamente usato nel campo della comunicazione, dell'elettronica e per veicoli speciali. La versione trasparente è ideale per applicazioni per cui non è richiesta che sia ritardante della fiamma ma l'isolamento elettrico e le prestazioni meccaniche. Questo prodotto si adatta in modo più uniforme ai substrati, con una variazione longitudinale inferiore alla maggior parte dei tubi in PVC. La superficie lucida è un rivestimento gradevole per molte applicazioni automobilistiche, per apparecchi e prodotti di consumo.
Le guaine termorestringenti con adesivo forniscono isolamento e tenuta in applicazioni come giunti e cablaggi. Questi guaine sono disponibili in vari colori per la codifica dei componenti e sono conformi alla direttiva RoHS. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.