Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Interruttori di comando

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Interruttore a bilanciere - Unipolare

Gli interruttori a bilancere SPST con indicatore dispongono di marcatura ON-OFF per l'utilizzo su qualsiasi applicazione elettrica. 16 A 125 V CA, 10 A 250 V CA. I fori di installazione misurano 1.1 x 0.54 pollici. Omologati UL e CSA.

Interruttori a camma rotativi

Questi involucri in plastica ABS sono provvisti di un comando da 22 mm e blocco contatti. Sono inoltre classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e resistenza alla corrosione. I contatti sono SPST a 10A 600VAC montati su base a vite. I fori premarcati sono da 13/16". UL/CSA/CE.

Pulsante selettore 2 posizioni

Interruttori assemblati con selettore a due posizioni. L'interruttore a due posizioni comprende comando, clip e un contatto normalmente aperto (NO). Gli interruttori tre posizioni comprendono il comando, clip e due contatti normalmente aperti (NO). Disponibili sia ad azione normalmente aperto (NO) e normalmente chiuso (NC). Gli interruttori ad azione momentanea a due posizioni sono spenti nella posizione di sinistra e hanno ritorno a molla da destra. Gli interruttori ad azione momentanea a tre posizioni sono spenti nella posizione centrale e hanno ritorno a molla da sinistra verso il centro e da destra verso il centro.