Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(2 categorie prodotti)
I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.
I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.
I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.
Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare