Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Spirali e guaine avvolgicavo

 (7 categorie prodotti)

Le spirali e guaine avvolgicavo hanno entrambe la funzione di proteggere, raggruppare e mantenere in ordine i cavi.
Le guaine intrecciate per cavi offrono un'eccellente protezione dall'abrasione seppur mantenendo flessibilità.

Tipologie di Guaine Trecciate e Spirali per Cavi


Gli avvolgicavo a spirale presenti nella gamma di Essentra sono principalmente di due tipologie: una resistente ma flessibile installabile facilmente con l'apposito attrezzo (non compreso con l'acquisto delle spirali) acquistabile qui. L'altra leggera ma protettiva e resistente allo schiacciamento.

Le guaine tracciate sono realizzate, come dice la parola stessa, in una maglia intrecciata che consente di proteggere i cavi adattandosi a forme irregolari. Si possono tagliare a misura alla lunghezza desiderata utilizzando un coltello caldo o delle semplici forbici a seconda del modello scelto.
Se avete necessità di facilitare l'assemblaggio potrete scegliere le guaine espandibili oppure le guaine a chiusura automatica applicabili anche dopo il posizionamento dei cavi nell'applicazione.
Se avete necessità di garantire protezione termica, le guaine termiche o guaine resistenti al calore sono la scelta giusta in quanto possono essere utilizzate a una temperatura compresa tra i -196°C e i 350°C.
Se infine avete la necessità di guaine intrecciate per cavi resistenti ai raggi UV e alla degradazione chimica troverete diverse opzioni tra le guaine antiabrasione.

Elenco Griglia

Guaine per cavi - Protezione termica

Le guaine intrecciate per cavi sono tipicamente utilizzate con cavi o fili e offrono protezione termica ed elevata resistenza all'abrasione. L'aspetto flessibile e liscio facilitano l'installazione e si tagliano facilmente con forbici standard. Temperatura di esercizio: -196C a 350C (-320F a 662F).

  • Materiale: fibra Nomex™
  • Classificazione UL94 V0
  • Colore: naturale

Guaine antiabrasione per cavi

Guaina intrecciata che protegge dall'abrasione.

Guaine intrecciate antiabrasione per cavi

Guaine intrecciate che proteggono cavi e tubi dall'abrasione.

Codice Serie: SR1106

Guaine per cavi - Espandibili/PPS UL94V-0

Guaine espandibili per un montaggio semplificato. Queste guaine sono adatte a una gamma di diametri di cavo diversi e proteggono dall'abrasione.

Guaine raccogli cavi - A chiusura automatica/Intrecciate

Guaine a chiusura automatica per cavi; la sovrapposizione delle due estremità consente l'installazione dopo il montaggio dei cavi.

Guaine raccogli cavi - A spirale

Un involucro protettivo e leggero che offre una protezione economica per tubi e cavi.

Guaina raccogli cavi

Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.

Codice Serie: SR1723