Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Testa rotonda non svasata Viti imperdibili Viti

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa bombata con drive Torx. I drive Torx offrono un metodo di bloccaggio positivo e rapido che trasmette la frizione con una minore pressione verso il basso. Offrono inoltre un buon aspetto di fissaggio, ideale per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Le misure M8 hanno un Torx ridotto. Vengono utilizzati per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)