Questa gamma di viti imperdibili è caratterizzata da una testa bombata con drive Torx. I drive Torx offrono un metodo di bloccaggio positivo e rapido che trasmette la frizione con una minore pressione verso il basso. Offrono inoltre un buon aspetto di fissaggio, ideale per la presentazione del prodotto finito.
Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Le misure M8 hanno un Torx ridotto. Vengono utilizzati per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - in generale alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Tipo impronta | d2 a012 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1933 € - 3,1333 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
8.0
|
2.1
|
5.0
|
Chiave Philips
|
1.7
|
|||
0,14 € - 0,20 € | 8127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
10.0
|
2.4
|
5.6
|
Chiave Philips
|
2.0
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
10.0
|
2.1
|
5.0
|
Chiave Philips
|
1.7
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 2273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Chiave Philips
|
2.0
|
|||
2,492 € - 3,56 € | 7347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.7
|
9.5
|
Chiave Philips
|
3.7
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
20.0
|
3.1
|
8.0
|
Chiave Philips
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.1
|
8.0
|
Chiave Philips
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | In produzione |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Chiave Philips
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 9286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Chiave Philips
|
4.2
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 19179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Chiave Philips
|
4.2
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 3398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.1
|
8.0
|
Chiave Philips
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.7
|
9.5
|
Chiave Philips
|
3.7
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.7
|
9.5
|
Chiave Philips
|
3.7
|
|||
2,28 € - 3,25 € | In produzione |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.5
|
6.0
|
Chiave Torx
|
2.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.2
|
8.0
|
Chiave Torx
|
2.8
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.9
|
10.0
|
Chiave Torx
|
3.7
|
|||
2,36 € - 3,37 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Chiave Torx
|
4.2
|
|||
2,40 € - 3,44 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Chiave Torx
|
4.2
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.2
|
8.0
|
Chiave Torx
|
2.8
|
|||
In produzione |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.4
|
5.6
|
Chiave Philips
|
2.0
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare