Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da una testa lunga. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Questa gamma di viti a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Questa gamma di viti imperdibili a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile con intaglio. Gli azionamenti a fessura accettano cacciaviti a lama standard e richiedono una minore pressione verso il basso per azionare le parti, rispetto a quelli con aperture incassate. Per ridurre al minimo lo slittamento, è necessario utilizzare una lama adeguatamente montata.
Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Rondelle imperdibili filettate vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.
Queste manopoline tonde in plastica possono essere usate come vite manuale o manopola. Cappucci utilizzabili con viti a testa cava standard di qualsiasi lunghezza, disponibili in vari colori. Le manopole sono facilmente montabili premendo sulla vite a testa cava.
Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare