Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,108 zł - 2,108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,2216 zł - 2,2216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,675 zł - 1,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2368 zł - 1,2368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,0207 zł - 1,0207 zł | 400 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,0207 zł - 1,0207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,1281 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
0,7293 zł - 0,7293 zł | 270 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
2,5518 zł - 2,5518 zł | 3000 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
|
|
||
50,3537 zł - 50,3537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PEEK
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.