Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3668 zł - 0,4529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,314 zł - 0,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6036 zł - 1,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4183 zł - 0,4183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7781 zł - 0,7781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0918 zł - 1,0918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4183 zł - 0,4183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4183 zł - 0,4183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2285 zł - 0,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,4364 zł - 0,4364 zł | 5021 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1362 zł - 1,1362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6688 zł - 0,6688 zł | 1180 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3679 zł - 0,3679 zł | 1000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,6236 zł - 0,6236 zł | 1660 Na stanie |
0.26 in
6.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2788 zł - 0,2788 zł | 1000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5874 zł - 0,5874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3085 zł - 0,3085 zł | 139 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,3718 zł - 0,3718 zł | 476 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
10224236 | 0,1763 zł - 0,2177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.