Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,9663 zł - 0,9663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,089 zł - 1,089 zł | 150 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,2089 zł - 1,2089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,3609 zł - 1,3609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2646 zł - 0,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,8771 zł - 0,8771 zł | 100 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,9063 zł - 0,9063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,0583 zł - 1,0583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,1797 zł - 1,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,5617 zł - 1,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,99 zł - 0,99 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,9956 zł - 0,9956 zł | 100 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.