Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

DIN

 (69 Produkty)


Regulowane uchwyty T z dociskiem

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Sprężyny talerzowe

Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.

Standardowe nakrętki sześciokątne — metalowe

Standardowe nakrętki sześciokątne należą do najpopularniejszych dostępnych nakrętek. Stosuje się je z kotwami, śrubami, wkrętami, kołkami gwintowanymi, prętami gwintowanymi i innymi elementami złącznymi wyposażonymi w gwinty maszynowe.

Standardowe nakrętki sześciokątne — plastikowe

Sześciokątny element mocujący z gwintem wewnętrznym zwykle stosowany w połączeniu ze śrubą lub wkrętem. Można go mocować za pomocą narzędzi, takich jak klucz nasadkowy lub zapadkowy.

Grupa SR: SR1954 ,SR2014

Uchwyty drzwi i pokryw — skośne, łukowe, do otworów przelotowych

Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.

Uchwyty drzwi i pokryw — zakrzywione pod kątem prostym, do otworów przelotowych

Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.

Uchwyty – otwór przelotowy, jednostronny

Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.

Użebrowane nasadki rur

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1046

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy charakteryzują się prostą konstrukcją wciskaną.
  • Elastyczne żeberka każdorazowo zapewniają dobre dopasowanie do otworu.
  • Montaż bez elementów złącznych.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1365

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych PCR

Osłony kołnierzy mają prostą konstrukcję na wcisk. Oferują elastyczne płetwy, które zapewniają ciasne dopasowanie do otworu, za każdym razem. Nie wymagają żadnych elementów mocujących do montażu.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFPCR

Zaciski do węży typu T

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Zaprojektowane do mocowania znajdujących się pod wysokim ciśnieniem rur i węży wymagających dobrego i szczelnego połączenia.
  • Trwałe i odporne na korozję i zużycie.
  • Idealne do maszyn przemysłowych, urządzeń terenowych, nawadniania i maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężkich.
Materiał: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6122, SR6101

Zamek ćwierćobrotowy

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

Grupa SR: SR5007

Zamki dociskowe — regulowane/z pokrętłem motylkowym

Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.

Zamki dźwigniowe

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Zamki krzywkowe do szafek zamykanych na klucz

Ta linia zamków dźwigniowych nadaje się do elementów ekspozycyjnych, szaf zabezpieczających i szafek magazynowych.Dostępne są warianty z takim samym kluczem lub różnymi kluczami oraz różne zakresy chwytania, co umożliwia wybranie odpowiedniego produktu do wielu zastosowań.

Grupa SR: SR1887

Zamki krzywkowe z miniaturowym pokrętłem motylkowym

Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

Grupa SR: SR5529

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Zamki ryglowe dociskowe- uchwyt T

Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

Grupa SR: SR5090

Zamki ćwierćobrotowe z krzywką zatrzaskową

Zamki z tej linii są wyposażone w zapadkę, która unosi się i powraca do położenia pierwotnego podczas zamykania drzwi. Dostępne są warianty do drzwi prawych i lewych z dwuskrzydłowym kluczem 5 mm.

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym

Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.

Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.

  • Materiał: stop cynkowy, PA, odlew ze stopu cynkowego
  • Kolor: chrom, naturalny, czarny


Grupa SR: SR5522

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

Grupa SR: SR5523

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym zamykanym na kłódkę

Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.

  • Stopień ochrony IP65
  • Dostępne wykończenia: stal nierdzewna, lakierowane proszkowo na czarno lub chromowane.


Grupa SR: SR5530

  • z 3