Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com esferas padrão

Em stock

As abraçadeiras para cabos com esferas foram projetadas para permitir a fácil aplicação e libertação dos cabos, evitando o deslizamento. Podem ser utilizadas em variadas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Comprimento total Comprar
0,1813 € - 0,1908 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 HB
101.6 mm
0,0505 € - 0,0556 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 HB
127.0 mm
0,1774 € - 0,1867 € 6891 Em stock
UL94 HB
152.4 mm
0,268 € - 0,2821 € 4000 Em stock
UL94 HB
222.3 mm
0,095 € - 0,10 € 17300 Em stock
UL94 V-2
180.0 mm
0,0374 € - 0,0394 € 996 Em stock
UL94 V-2
120.0 mm
0,1643 € - 0,1729 € 5398 Em stock
UL94 V-2
226.0 mm
0,1086 € - 0,1144 € 7778 Em stock
UL94 V-2
150.0 mm
0,0741 € - 0,078 € 5001 Em stock
UL94 HB
273.1 mm
0,0516 € - 0,0543 € 4000 Em stock
UL94 V-2
101.6 mm
0,1159 € - 0,122 € 1148 Em stock
UL94 V-2
222.3 mm
0,2772 € - 0,2918 € 37000 Em stock
UL94 HB
273.1 mm
0,3377 € - 0,3554 € 973 Em stock
UL94 HB
323.9 mm
0,0471 € - 0,0518 € 2226 Em stock
UL94 HB
63.5 mm
0,1813 € - 0,1908 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 HB
101.6 mm
0,0498 € - 0,0547 € 50500 Em stock
UL94 HB
127.0 mm
0,0435 € - 0,0478 € 3852 Em stock
UL94 HB
152.4 mm
0,2536 € - 0,2669 € 2348 Em stock
UL94 HB
222.3 mm
0,0374 € - 0,0394 € 54499 Em stock
UL94 V-2
120.0 mm
0,1643 € - 0,1729 € 898 Em stock
UL94 V-2
226.0 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PP Preto

10149966

Intervalo de preços
0,0904 € - 0,0822 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PA Preto

10150177

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
3127 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 164.0 mm 36.0 mm PE Natural

10010747

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0643 €

Níveis de stock
14365 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.0 mm
  • Comprimento total
    164.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PP Amarelo

10149997

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PP Amarelo

10150054

Intervalo de preços
0,3554 € - 0,3377 €

Níveis de stock
3308 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PP Amarelo

10150108

Intervalo de preços
0,0593 € - 0,0539 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Vermelho

10150153

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
14590 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Vermelho

10150214

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
16970 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PP Vermelho

10150276

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
27298 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PP Vermelho

10150320

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,268 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10378373

Intervalo de preços
0,0715 € - 0,0679 €

Níveis de stock
17719 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 100.0 mm 25.0 mm PA Preto

10378410

Intervalo de preços
0,0238 € - 0,0226 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 280.0 mm 75.0 mm PA Preto

10378458

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,2011 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    75.0 mm
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PP Preto

10150023

Intervalo de preços
0,0986 € - 0,0937 €

Níveis de stock
2181 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PA Preto

10150009

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,293 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PA Preto

10150238

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0597 €

Níveis de stock
2054 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PA Natural

10149959

Intervalo de preços
0,224 € - 0,2128 €

Níveis de stock
6436 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PA Natural

10150016

Intervalo de preços
0,2987 € - 0,2838 €

Níveis de stock
5042 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PA Natural

10150078

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,0402 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PA Natural

10150122

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,1537 €

Níveis de stock
13473 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Amarelo

10150160

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Amarelo

10150221

Intervalo de preços
0,0556 € - 0,0505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PP Amarelo

10150283

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
6891 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PP Amarelo

10150337

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,268 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 180.0 mm 49.0 mm PA Natural

10378380

Intervalo de preços
0,10 € - 0,095 €

Níveis de stock
17300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 120.0 mm 30.0 mm PA Preto

10378427

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0374 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 226.0 mm 63.0 mm PA Preto

10378465

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1643 €

Níveis de stock
5398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    63.0 mm
  • Comprimento total
    226.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 150.0 mm 35.6 mm PA Natural

10159859

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1086 €

Níveis de stock
7778 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.6 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PA Preto

10149942

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0741 €

Níveis de stock
5001 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PA Preto

10150115

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0516 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PA Preto

10150290

Intervalo de preços
0,122 € - 0,1159 €

Níveis de stock
1148 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PP Vermelho

10149980

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2772 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PP Vermelho

10150047

Intervalo de preços
0,3554 € - 0,3377 €

Níveis de stock
973 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PP Vermelho

10150092

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0471 €

Níveis de stock
2226 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Azul

10150146

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Azul

10150207

Intervalo de preços
0,0547 € - 0,0498 €

Níveis de stock
50500 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PP Azul

10150269

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0435 €

Níveis de stock
3852 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PP Azul

10150313

Intervalo de preços
0,2669 € - 0,2536 €

Níveis de stock
2348 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 120.0 mm 30.0 mm PA Natural

10378366

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0374 €

Níveis de stock
54499 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 226.0 mm 63.0 mm PA Natural

10378403

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1643 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    63.0 mm
  • Comprimento total
    226.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 180.0 mm 49.0 mm PA Preto

10378441

Intervalo de preços
0,10 € - 0,095 €

Níveis de stock
50896 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Preto

10150191

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PP Preto

10436165

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0732 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PP Preto

10150252

Intervalo de preços
0,1452 € - 0,1379 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PP Azul

10149973

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2772 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PP Azul

10150030

Intervalo de preços
0,3554 € - 0,3377 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PP Azul

10150085

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Preto

10150139

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
5074 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

10150184

Intervalo de preços
0,126 € - 0,1197 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PA Natural

10150245

Intervalo de preços
0,1673 € - 0,159 €

Níveis de stock
9608 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PA Natural

10150306

Intervalo de preços
0,2434 € - 0,2312 €

Níveis de stock
20007 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10378359

Intervalo de preços
0,0238 € - 0,0226 €

Níveis de stock
46672 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

10378397

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,2011 €

Níveis de stock
12819 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    75.0 mm
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 150.0 mm 39.0 mm PA Preto

10378434

Intervalo de preços
0,0715 € - 0,0679 €

Níveis de stock
8271 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PA Preto

10150061

Intervalo de preços
0,0732 € - 0,0666 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Oval
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Abraçadeira de cabos com rebordo 254.0 mm 254.0 mm PA Natural

10363737

Intervalo de preços
0,1452 € - 0,1379 €

Níveis de stock
3992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Comprimento total
    254.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.0 mm 152.0 mm PA Natural

10363720


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Comprimento total
    152.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790