Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Tamanho do parafuso Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0263 € - 0,0277 € 24439 Em stock
Natural
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,3713 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € 59128 Em stock
Natural
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0301 € - 0,0317 € 29043 Em stock
Natural
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1452 € - 0,1528 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0259 € - 0,0274 € 216980 Em stock
Natural
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0449 € - 0,0474 € 8175 Em stock
Preto
M4
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,3713 € - 0,3902 € 16700 Em stock
Preto
M6
PVC
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0552 € - 0,0581 € 90368 Em stock
Vermelho
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0328 € - 0,0344 € 18906 Em stock
Cinzento
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0354 € - 0,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,04 € - 0,0421 € 28147 Em stock
Azul
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0313 € - 0,033 € 62949 Em stock
Cinzento
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,078 € - 0,0822 € 56634 Em stock
Cinzento
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0328 € - 0,0344 € 17924 Em stock
Azul
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0768 € - 0,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
0,0519 € - 0,0547 € 9310 Em stock
Natural
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,2944 € - 0,3104 € 7 Em stock
Natural
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,1003 € - 0,1056 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0764 € - 0,0804 € 12874 Em stock
Natural
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
  • de 8
Anilha de retenção 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0263 €

Níveis de stock
24439 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    PA
Anilha de retenção 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,3713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    PA
Anilha de retenção 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
59128 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M8
  • Material
    PA
Anilha de retenção 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Intervalo de preços
0,0317 € - 0,0301 €

Níveis de stock
29043 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Intervalo de preços
0,1528 € - 0,1452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Intervalo de preços
0,0274 € - 0,0259 €

Níveis de stock
216980 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    HDPE
Anilha plana 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0449 €

Níveis de stock
8175 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    PVC
Anilha de retenção 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,3713 €

Níveis de stock
16700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    PVC
Anilha de retenção 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Intervalo de preços
0,0581 € - 0,0552 €

Níveis de stock
90368 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
Anilha de retenção 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Intervalo de preços
0,0344 € - 0,0328 €

Níveis de stock
18906 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    LDPE - PIR
Anilha de retenção 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,0354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2.5
  • Material
    LDPE - PIR
Anilha de retenção 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Intervalo de preços
0,0421 € - 0,04 €

Níveis de stock
28147 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.9 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
Anilha de retenção 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0313 €

Níveis de stock
62949 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    2.1 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    LDPE - PIR
Anilha de retenção 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,078 €

Níveis de stock
56634 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.7 mm
  • Tamanho do parafuso
    M7
  • Material
    LDPE - PIR
Anilha de retenção 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Intervalo de preços
0,0344 € - 0,0328 €

Níveis de stock
17924 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Anilha 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

10179291

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,0768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2.5
  • Material
    PA
Anilha de retenção 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Intervalo de preços
0,0547 € - 0,0519 €

Níveis de stock
9310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2944 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.6 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm HDPE

10232439

Intervalo de preços
0,1056 € - 0,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0764 €

Níveis de stock
12874 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Natural