Menu Procurar

Buchas de encaixe abertas

Em stock

Buchas abertas padrão com design de pressão fácil, que permite o bloqueio na posição em espessuras de painéis comuns. O design dividido significa que podem ser montadas em furos de painéis onde já exista um feixe.

Design para a proteção de cabos, fios e tubagens de arestas irregulares, inacabadas e afiadas em folhas metálicas. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com os dedos.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica e Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Minimum Panel Thickness Diâmetro máximo do feixe de cabos Mounting Hole Diameter Maximum Panel Thickness Comprar
0,3955 € - 0,4164 € 1540 Em stock
17.3 mm
0,373 € - 0,3929 € 56119 Em stock
31.7 mm
0,0954 € - 0,1004 € 8800 Em stock
20.2 mm
  • de 2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Preto

10021248

Intervalo de preços
0,4163 € - 0,3956 €

Níveis de stock
897 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    17.6 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Preto

10021200

Intervalo de preços
0,296 € - 0,2812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Preto

10163153

Intervalo de preços
0,3762 € - 0,3574 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163184

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1966 €

Níveis de stock
7775 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    9.9 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163214

Intervalo de preços
0,3083 € - 0,2931 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    29.7 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Preto

10021224

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2786 €

Níveis de stock
3687 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    12.2 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Preto

10021262

Intervalo de preços
0,5282 € - 0,5021 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    22.9 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Preto

10163139

Intervalo de preços
0,3582 € - 0,3402 €

Níveis de stock
7487 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    12.3 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Preto

10163115

Intervalo de preços
0,244 € - 0,1976 €

Níveis de stock
3411 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    6.7 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163191

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,3671 €

Níveis de stock
4204 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    22.2 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Preto

10021576

Intervalo de preços
0,2962 € - 0,2811 €

Níveis de stock
8560 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    20.4 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Preto

10021231

Intervalo de preços
0,3112 € - 0,2957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Preto

10021279

Intervalo de preços
0,5935 € - 0,5638 €

Níveis de stock
1613 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    24.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Preto

10163146

Intervalo de preços
0,3582 € - 0,3402 €

Níveis de stock
3552 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    10.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163177

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163207

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,2722 €

Níveis de stock
5985 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    26.6 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Preto

10163108

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,1995 €

Níveis de stock
5107 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    6.6 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Preto

10021217

Intervalo de preços
0,3279 € - 0,3114 €

Níveis de stock
6080 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    9.2 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Preto

10021255

Intervalo de preços
0,3651 € - 0,3469 €

Níveis de stock
708 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    19.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Preto

10163122

Intervalo de preços
0,3181 € - 0,3022 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Preto

10163160

Intervalo de preços
0,4164 € - 0,3955 €

Níveis de stock
1540 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    17.3 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163221

Intervalo de preços
0,3929 € - 0,373 €

Níveis de stock
56119 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.7 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Preto

10314593

Intervalo de preços
0,1004 € - 0,0954 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Abrir
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    20.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2