Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Screw Size Altura da cabeça Head Diameter Hole Size Panel Thickness Range Comprar
0,1115 € - 0,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
  • de 4
Passa-fios de expansão 0.8 mm (C) Nylon

10154236

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
1264 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 4.8 mm (C) Nylon

10154267

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
6225 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 12.7 mm (C) Nylon

10154304

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 8.0 mm (C) Nylon

10154281

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Fixador basculante #8 3.2 mm (C) Nylon

10036020

Intervalo de preços
0,289 € - 0,2746 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
Fixador basculante #8 4.8 mm (C) Nylon

10036037

Intervalo de preços
0,3071 € - 0,2917 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon

10154298

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 3.2 mm (C) Nylon

10154250

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 6.4 mm (C) Nylon

10154274

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Fixador basculante #8 0.8 mm (C) Nylon

10036013

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,2694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 1.6 mm (C) Nylon

10154243

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
3621 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Porca para folha metálica 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307250

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1178 €

Níveis de stock
7895 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307328

Intervalo de preços
0,1069 € - 0,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm PA

10307489

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,203 €

Níveis de stock
3499 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307540

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
11936 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

10307342

Intervalo de preços
0,0952 € - 0,0866 €

Níveis de stock
1099 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    7.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm PA

10307694

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

10307748

Intervalo de preços
0,3008 € - 0,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307311

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Intervalo de preços
0,0894 € - 0,0849 €

Níveis de stock
26121 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm PA

10307526

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307618

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
3796 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Porca para folha metálica 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

10307724

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,1134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

10307434

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

10307687

Intervalo de preços
0,0708 € - 0,0673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

10307298

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm PA

10307441

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307601

Intervalo de preços
0,0727 € - 0,0661 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307670

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

10307427

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm PA

10307472

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
2993 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

10307410

Intervalo de preços
0,1098 € - 0,1044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307533

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307595

Intervalo de preços
0,0894 € - 0,0849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307663

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307731

Intervalo de preços
0,1637 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307267

Intervalo de preços
0,1272 € - 0,121 €

Níveis de stock
1190 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

10307366

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0871 €

Níveis de stock
3910 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307557

Intervalo de preços
0,0708 € - 0,0673 €

Níveis de stock
7956 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307625

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Intervalo de preços
0,0708 € - 0,0673 €

Níveis de stock
1942 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307274

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1238 €

Níveis de stock
9892 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

10307335

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

10307496

Intervalo de preços
0,1517 € - 0,1442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

10307571

Intervalo de preços
0,137 € - 0,1301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

10307649

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,1117 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

10307700

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

10307458

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,1302 €

Níveis de stock
6275 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1144 €

Níveis de stock
12916 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307564

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,1141 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

10307632

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1124 €

Níveis de stock
1044 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307519

Intervalo de preços
0,1203 € - 0,1143 €

Níveis de stock
1335 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

10307304

Intervalo de preços
0,1558 € - 0,1479 €

Níveis de stock
50924 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Porca para folha metálica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307380

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

10307502

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307588

Intervalo de preços
0,11 € - 0,1045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

10307656

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm PA

10307717

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada