Menu Procurar

Single Universal Joints

Em stock

These Single Universal Joints are used when rotational mobility and flexibility between misaligned shafts are required. It transmits torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating angular misalignment.

They are meant to transmit torque and change length while allowing for slight angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm. Designed to endure large loads and provide consistent performance in harsh conditions.

Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance. On request, keyed bores or square bores can be provided. It can bend up to 45 degrees per joint, and are precise, silent and smooth running. It may be installed and removed into the application using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
  • Drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm.
  • Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance.
  • It can bend up to 45 degrees per joint.
Material: 304 Stainless Steel, Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Comprar
12 Em stock
20.0
82.0
Aço
Round Bore
41.0
18.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
130.0
Aço
Round Bore
65.0
33.0
58.0
5 Em stock
30.0
122.0
Aço
Round Bore
61.0
29.0
58.0
19 Em stock
10.0
48.0
Aço
With keyway
24.0
12.0
22.0
13 Em stock
16.0
68.0
Aço
With keyway
34.0
16.0
32.0
9 Em stock
32.0
130.0
Aço
With keyway
65.0
33.0
58.0
23 Em stock
6.0
34.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
17.0
8.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
56.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
28.0
13.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
122.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
61.0
29.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
60.0
Aço
Round Bore
30.0
14.0
28.0
2 Em stock
30.0
122.0
Aço
Round Bore
61.0
29.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
190.0
Aço
Round Bore
95.0
46.0
95.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
140.0
Aço
With keyway
70.0
35.0
70.0
11 Em stock
20.0
82.0
Aço
With keyway
41.0
18.0
42.0
2 Em stock
18.0
74.0
Aço
With keyway
37.0
17.0
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
122.0
Aço
With keyway
61.0
29.0
58.0
2 Em stock
16.0
68.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
34.0
16.0
32.0
7 Em stock
18.0
74.0
Aço
Round Bore
37.0
17.0
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
74.0
Aço
With keyway
37.0
17.0
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
160.0
Aço
With keyway
80.0
39.0
80.0
  • de 5
União universal individual 10.0 52.0 Aço

20214173


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214159


Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 40.0 166.0 Aço

20214227


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
União universal individual 32.0 130.0 Aço

20214289


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
União universal individual 32.0 130.0 Aço

20214340


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
União universal individual 30.0 132.0 Aço

20214807


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
União universal individual 10.0 48.0 Aço

20214838


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
União universal individual 8.0 40.0 Aço

20214821


Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
União universal individual 22.0 95.0 Aço

20214890


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
União universal individual 50.0 190.0 Aço

20214951


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
União universal individual 14.0 60.0 Aço

20215002


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
União universal individual 20.0 86.0 Aço

20214142


Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
União universal individual 40.0 166.0 Aço

20214166


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço

20214241


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214210


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214272


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214333


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 14.0 60.0 Aço

20214852


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
União universal individual 18.0 74.0 Aço

20214876


Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço

20214869


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 35.0 140.0 Aço

20214937


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço

20214999


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20215057


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 40.0 160.0 Aço

20215095


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
União universal individual 35.0 140.0 Aço

20215088


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
União universal individual 10.0 48.0 Aço inoxidável 304

20215163


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço inoxidável 304

20215194


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço inoxidável 304

20215347


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 22.0 95.0 Aço

20215408


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
União universal individual 22.0 95.0 Aço

20215477


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
União universal individual 30.0 122.0 Aço

20215484


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
União universal individual 10.0 48.0 Aço inoxidável 304

20216429


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço

20217310


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 10.0 52.0 Aço

20214111


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
União universal individual 12.0 62.0 Aço

20214180


Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
União universal individual 20.0 86.0 Aço

20214203


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço

20214258


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 10.0 48.0 Aço

20214296


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço

20214326


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço

20214845


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço

20214883


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 32.0 130.0 Aço

20214920


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
União universal individual 30.0 122.0 Aço

20214913


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
União universal individual 10.0 48.0 Aço

20214982


Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço

20215019


Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 32.0 130.0 Aço

20215071


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
União universal individual 6.0 34.0 Aço inoxidável 304

20215149


Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço inoxidável 304

20215170


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 30.0 122.0 Aço inoxidável 304

20215217


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
União universal individual 14.0 60.0 Aço

20215385


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
União universal individual 30.0 122.0 Aço

20215415


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
União universal individual 50.0 190.0 Aço

20215446


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
União universal individual 35.0 140.0 Aço

20215491


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço

20215033


Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 18.0 74.0 Aço

20215026


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 30.0 122.0 Aço

20215064


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço inoxidável 304

20215187


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 18.0 74.0 Aço

20215392


Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 18.0 74.0 Aço

20215460


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 40.0 160.0 Aço

20215507


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço inoxidável 304

20216122


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 30.0 122.0 Aço inoxidável 304

20216238


Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço

20214319


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 30.0 132.0 Aço

20214791


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
União universal individual 6.0 34.0 Aço

20214814


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço

20214906


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 40.0 160.0 Aço

20214944


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
União universal individual 6.0 34.0 Aço

20214968


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
União universal individual 8.0 40.0 Aço

20214975


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
União universal individual 22.0 95.0 Aço

20215040


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
União universal individual 50.0 190.0 Aço

20215101


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
União universal individual 8.0 40.0 Aço inoxidável 304

20215156


Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço inoxidável 304

20215200


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço inoxidável 304

20215330


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 35.0 140.0 Aço

20215422


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
União universal individual 40.0 160.0 Aço

20215439


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
União universal individual 14.0 60.0 Aço

20215453


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
União universal individual 50.0 190.0 Aço

20215514


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
União universal individual 6.0 34.0 Aço inoxidável 304

20216269


Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
União universal individual 8.0 40.0 Aço inoxidável 304

20216450


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço inoxidável 304

20216481


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço

20217136


Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 12.0 62.0 Aço

20214128


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
União universal individual 16.0 74.0 Aço

20214135


Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 16.0 74.0 Aço

20214197


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 10.0 48.0 Aço

20214234


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço

20214265


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço

20214302


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0