Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
63 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Comprar
0,2734 € - 0,6042 € 78 Em stock
9.7 mm
0,4152 € - 0,918 € 5458 Em stock
15.5 mm
1,3535 € - 2,992 € Em produção
21.0 mm
0,1986 € - 0,2091 € 5105 Em stock
0.8 mm
1,8248 € - 4,034 € 841 Em stock
12.2 mm
0,1061 € - 0,2347 € 10000 Em stock
7.7 mm
0,1379 € - 0,305 € Em produção
13.2 mm
0,2024 € - 0,4473 € 1531 Em stock
16.3 mm
0,2181 € - 0,4822 € 2589 Em stock
20.6 mm
0,4782 € - 1,0571 € 463 Em stock
38.1 mm
0,083 € - 0,1835 € 32859 Em stock
6.1 mm
0,1248 € - 0,2759 € 38596 Em stock
9.3 mm
0,1774 € - 0,3921 € Em produção
14.3 mm
0,3049 € - 0,3208 € 899 Em stock
9.2 mm
0,4404 € - 0,4634 € 20187 Em stock
14.6 mm
1,087 € - 2,4025 € 311 Em stock
18.0 mm
0,2899 € - 0,3052 € 11998 Em stock
1.2 mm
1,2731 € - 2,8142 € 869 Em stock
7.9 mm
0,0718 € - 0,1589 € 3000 Em stock
5.3 mm
0,1202 € - 0,2657 € Em produção
11.9 mm
  • de 4
Ezecap 9.7 mm (Di) 23.1 mm EPDM Preto

10251515

Intervalo de preços
0,6042 € - 0,2734 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Altura interna
    23.1 mm
Ezecap 15.5 mm (Di) 25.7 mm EPDM Preto

10251539

Intervalo de preços
0,918 € - 0,4152 €

Níveis de stock
5458 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    15.5 mm
  • Altura interna
    25.7 mm
21.0 mm (Di) Tampas de proteção fáceis de puxar 52.0 mm (C)

10272411

Intervalo de preços
2,992 € - 1,3535 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Altura interna
    52.0 mm
Tampa retangular 0.8 mm (Di) 0.8 mm Silicone Preto

10240755

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,1986 €

Níveis de stock
5105 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    0.8 mm
  • Altura interna
    0.8 mm
  • Código do material
    3926909790
Ezecap 12.2 mm (Di) 38.1 mm Silicone Transparente

10377895

Intervalo de preços
4,034 € - 1,8248 €

Níveis de stock
841 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Altura interna
    38.1 mm
Tampa de puxar flexível 7.7 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020357

Intervalo de preços
0,2347 € - 0,1061 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    7.7 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 13.2 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020449

Intervalo de preços
0,305 € - 0,1379 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M14; 1 7/32" UNF
  • Diâmetro interior
    13.2 mm
Tampa de puxar flexível 16.3 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020500

Intervalo de preços
0,4473 € - 0,2024 €

Níveis de stock
1531 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 20.6 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020555

Intervalo de preços
0,4822 € - 0,2181 €

Níveis de stock
2589 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    20.6 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 38.1 mm (Di) 50.0 mm PVC Amarelo

10020593

Intervalo de preços
1,0571 € - 0,4782 €

Níveis de stock
463 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M39; 1 1/2" UNF
  • Diâmetro interior
    38.1 mm
Tampa de puxar flexível 6.1 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10162934

Intervalo de preços
0,1835 € - 0,083 €

Níveis de stock
32859 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    1/4" UNF
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
Tampa de puxar flexível 9.3 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020371

Intervalo de preços
0,2759 € - 0,1248 €

Níveis de stock
38596 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    9.3 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 14.3 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020463

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1774 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M15; 9/16" UNF
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
Ezecap 9.2 mm (Di) 30.0 mm EPDM Preto

10377956

Intervalo de preços
0,3208 € - 0,3049 €

Níveis de stock
899 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Altura interna
    30.0 mm
Ezecap 14.6 mm (Di) 30.9 mm EPDM Preto

10377994

Intervalo de preços
0,4634 € - 0,4404 €

Níveis de stock
20187 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    14.6 mm
  • Altura interna
    30.9 mm
Ezecap nervurada 18.0 mm (Di) 52.0 mm Silicone Natural

10272404

Intervalo de preços
2,4025 € - 1,087 €

Níveis de stock
311 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Altura interna
    52.0 mm
Tampa retangular 1.2 mm (Di) 1.2 mm Silicone Preto

10240748

Intervalo de preços
0,3052 € - 0,2899 €

Níveis de stock
11998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Altura interna
    1.2 mm
  • Código do material
    3926909790
Ezecap 7.9 mm (Di) 35.0 mm Silicone Transparente

10377888

Intervalo de preços
2,8142 € - 1,2731 €

Níveis de stock
869 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    7.9 mm
  • Altura interna
    35.0 mm
Tampa de puxar flexível 5.3 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020326

Intervalo de preços
0,1589 € - 0,0718 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
Tampa de puxar flexível 11.9 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020418

Intervalo de preços
0,2657 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro interior
    11.9 mm
Tampa de puxar flexível 15.9 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020494

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,1826 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    3/8" BSP; 5/8" UNF
  • Diâmetro interior
    15.9 mm
Tampa de puxar flexível 20.6 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020548

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M22; 1/2" BSP; 1 3/16" UNF
  • Diâmetro interior
    20.6 mm
Tampa de puxar flexível 26.9 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020586

Intervalo de preços
0,6071 € - 0,2746 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    26.9 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 4.8 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020319

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0747 €

Níveis de stock
224984 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
Tampa de puxar flexível 9.3 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020364

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,1025 €

Níveis de stock
4096 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro interior
    9.3 mm
Tampa de puxar flexível 12.4 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020432

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,1277 €

Níveis de stock
13126 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    1/4" BSP; 1/2" UNF
  • Diâmetro interior
    12.4 mm
Ezecap 7.9 mm (Di) 35.0 mm EPDM Preto

10377932

Intervalo de preços
0,3181 € - 0,3022 €

Níveis de stock
1679 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    7.9 mm
  • Altura interna
    35.0 mm
Ezecap 11.2 mm (Di) 24.7 mm EPDM Preto

10377963

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,3151 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Altura interna
    24.7 mm
Ezecap 18.6 mm (Di) 30.0 mm EPDM Preto

10251553

Intervalo de preços
1,168 € - 0,528 €

Níveis de stock
36887 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    18.6 mm
  • Altura interna
    30.0 mm
Tampa retangular 0.9 mm (Di) 0.9 mm Silicone Natural

10240731

Intervalo de preços
0,3672 € - 0,3488 €

Níveis de stock
21880 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    0.9 mm
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Ezecap 6.4 mm (Di) 50.8 mm EPDM Preto

10377925

Intervalo de preços
0,741 € - 0,335 €

Níveis de stock
2096 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Altura interna
    50.8 mm
Ezecap 14.3 mm (Di) 24.1 mm Silicone Transparente

10377918

Intervalo de preços
1,3622 € - 0,6164 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Altura interna
    24.1 mm
Tampa de puxar flexível 11.1 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020401

Intervalo de preços
0,3282 € - 0,1484 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    11.1 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 15.3 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020470

Intervalo de preços
0,3514 € - 0,159 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro interior
    15.3 mm
Tampa de puxar flexível 20.0 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020531

Intervalo de preços
0,6328 € - 0,2863 €

Níveis de stock
568 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 25.1 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020579

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,272 €

Níveis de stock
18900 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M26; 1" UNF
  • Diâmetro interior
    25.1 mm
Tampa de puxar flexível 22.0 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10112090

Intervalo de preços
1,2171 € - 0,5506 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 7.7 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020340

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
12330 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro interior
    7.7 mm
Tampa de puxar flexível 9.7 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020395

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 13.2 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020456

Intervalo de preços
0,366 € - 0,1655 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    13.2 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 18.8 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020517

Intervalo de preços
0,4328 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    M20; 3/4" UNF
  • Diâmetro interior
    18.8 mm
Tampa de puxar flexível 23.8 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020562

Intervalo de preços
0,5548 € - 0,251 €

Níveis de stock
6598 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    23.8 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 50.8 mm (Di) 50.0 mm PVC Amarelo

10020609

Intervalo de preços
1,525 € - 0,6895 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Tamanho da rosca
    2" BSP
  • Diâmetro interior
    50.8 mm
Tampa de puxar flexível 7.5 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020333

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,0913 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Altura interna
    13.0 mm
Tampa de puxar flexível 9.7 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020388

Intervalo de preços
0,2352 € - 0,1064 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Altura interna
    13.0 mm
Tampa de puxar flexível 15.3 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020487

Intervalo de preços
0,4124 € - 0,1866 €

Níveis de stock
5204 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    15.3 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 11.9 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020425

Intervalo de preços
0,425 € - 0,1922 €

Níveis de stock
3610 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    11.9 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Tampa de puxar flexível 18.8 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020524

Intervalo de preços
0,4967 € - 0,2247 €

Níveis de stock
2391 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila para altas temperaturas
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    18.8 mm
  • Altura interna
    25.0 mm
Ezecap 7.2 mm (Di) 30.0 mm EPDM Preto

10251508

Intervalo de preços
0,525 € - 0,2374 €

Níveis de stock
6455 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Altura interna
    30.0 mm
Ezecap 10.6 mm (Di) 33.8 mm EPDM Preto

10251522

Intervalo de preços
0,808 € - 0,365 €

Níveis de stock
14075 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Altura interna
    33.8 mm
Ezecap 16.7 mm (Di) 30.0 mm EPDM Preto

10251546

Intervalo de preços
1,066 € - 0,4824 €

Níveis de stock
2682 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
  • Altura interna
    30.0 mm
Tampa retangular 0.8 mm (Di) 0.8 mm Silicone Natural

10240724

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1394 €

Níveis de stock
10488 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    0.8 mm
  • Altura interna
    0.8 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampa retangular 1.0 mm (Di) 1.0 mm Silicone Preto

10240762

Intervalo de preços
0,2231 € - 0,2119 €

Níveis de stock
4736 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Silicone
  • Diâmetro interior
    1.0 mm
  • Altura interna
    1.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Ezecap 12.7 mm (Di) 36.1 mm Silicone Transparente

10377901

Intervalo de preços
4,0016 € - 1,8104 €

Níveis de stock
2737 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Altura interna
    36.1 mm
Ezecap 6.0 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014971

Intervalo de preços
0,4039 € - 0,4039 €

Níveis de stock
1520 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Altura interna
    52.0 mm
Tampa 30.0 mm (Di) 50.0 mm (A) EPDM Preto

10626658

Intervalo de preços
0,7024 € - 0,7024 €

Níveis de stock
3462 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Altura interna
    50.0 mm
Ezecap 18.0 mm (Di) 53.0 mm (A) EPDM Preto

20021016


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Altura interna
    53.0 mm
Ezecap 12.0 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014964

Intervalo de preços
0,7393 € - 0,7393 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Altura interna
    52.0 mm
Ezecap 32.0 mm (Di) 49.0 mm (A) EPDM Preto

20088347


Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    32.0 mm
  • Altura interna
    49.0 mm
Ezecap 15.5 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014957


Níveis de stock
1146 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    15.5 mm
  • Altura interna
    52.0 mm
Tampa 36.0 mm (Di) 50.0 mm (A) EPDM Preto

10626665

Intervalo de preços
1,6212 € - 1,6212 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    36.0 mm
  • Altura interna
    50.0 mm
Ezecap 21.0 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014988

Intervalo de preços
3,076 € - 1,4645 €

Níveis de stock
733 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Altura interna
    52.0 mm
Ezecap 23.0 mm 40.0 mm EPDM Preto

10582756

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,7958 €

Níveis de stock
3412 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Estilo de fixação
    Encaixe por pressão, fácil de puxar
  • Diâmetro interior
    23.0 mm
  • Altura interna
    40.0 mm