Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Tampas de sucção 180°C

 (7 Produtos)

Lista Painel

Ventosas de dupla face

As ventosas de dupla face contam com um design plano e circular com uma ventosa em cada lado, que fixa, separa e amortece em segurança duas superfícies paralelas.

O design une superfícies limpas e planas sem a necessidade de um furo de montagem ou qualquer outro fixador.

Ideais para a montagem de expositores suspensos que contenham uma ventosa dupla. Por vezes utilizadas como estabilizador para tampos em vidro.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Colour:Clear

Ventosas de face única - Thumb Tak

As ventosas de face única thumb tak requerem apenas um orifício de fixação muito pequeno no cartaz de exibição para prender à ventosa. Estas ventosas fixam-se de forma fácil e segura em superfícies planas e limpas.

Ventosas de face única - com lábio

As ventosas de face única com lábio têm uma borda segura para pendurar cordas, fios ou cabos para telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - encaixe por pressão

As ventosas de face única com encaixe de pressão possuem um encaixe de pressão flexível para formar uma fixação de compressão num display. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - furo

As ventosas de face única com furo são ideais para pendurar uma corda, fio ou cabo através com materiais de exibição. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - gancho

As ventosas com gancho de face única tem um gancho de metal ou plástico anexado para pendurar materiais de exibição. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - saliência

As ventosas com saliência são ideais para pendurar cordas, fios ou cordões para pendurar materiais de impressão ou telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.