Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Com fecho Trinco came quarto de volta

 (12 Produtos)

Lista Painel

Fecho de quarto de volta em plástico

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

Puxador em T de quarto de volta

Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).

O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.

  • Material: aço inoxidável
  • Cor: natural (prateado)
  • Classificação DIN-EN 1774

Came vendido em separado

Quarter Turn Latches - Wing Knob

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating

Trinco de came com pega giratória - mini maçaneta com orelhas

Os mini-trincos de orelhas foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com uma lingueta rotativa que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

O trinco de lingueta permite uma fixação fácil e possui um conjunto de clipes.

  • Cor: preto, cromado, natural, prateado

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

Trincos came com pega rotativa - pega em T

Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.

Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de cadeado; com chaves iguais, com chaves diferentes, com chave CH751, com chave J327 e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso

Trincos de came - fecho cilíndrico

Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.

A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.

  • Materiais: aço inoxidável e liga de zinco fundida
  • Opções de acabamento: revestimento a pó, cromado e aço inoxidável
  • Cores: preto e natural (prateado)

Trincos de quarto de volta com mola

Os trincos de quarto de volta com mola são ideais para uso em quadros elétricos e armários. Estão disponíveis sete modelos de cabeça e seis gamas de pegas, bem como duas opções de materiais (aço inoxidável e liga de zinco fundida) numa grande variedade de acabamentos. Este produto conta com uma grande seleção de variações.

  • Classificação IP65
  • Os acabamentos incluem: aço inoxidável, revestimento a pó preto e cromado.

Trincos quarto de volta - cadeado com maçaneta de orelhas

Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

Trincos quarto de volta de fecho rápido

Esta gama de fechaduras de quarto de volta tem um came que se levanta e regressa quando a porta é fechada. A gama inclui opções para o lado direito ou esquerdo, com um mecanismo de acionamento com ponta de cabeça dupla de 5 mm.