Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Metal Conector comum Dobradiças de elevação

 (5 Produtos)

Lista Painel

Dobradiça parafusada de elevação

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

Dobradiças de elevação offset de metal

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Dobradiças em linha de elevação de metal

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.

Porcas de barril de passador

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

parafusos (para porcas) de união

Os parafusos de união destinam-se à utilização com as porcas de união e porcas de canhão, disponíveis para compra em separado. O tamanho da cabeça do parafuso e porca correspondem, proporcionando assim um excelente acabamento superficial em ambos os lados do conjunto.

Estes parafusos são mais utilizados em mobiliário de auto montagem e de embalagem plana. Aplicam-se rápida e facilmente, utilizando uma chave Allen M4 (não fornecida).

Disponíveis numa grande variedade de comprimentos para se adequarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Acabamento: Banho de zinco