Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.
As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.
As porcas cilíndricas de bronze são utilizadas com os nossos parafusos de avanço para converter o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.
Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material. Fabricadas em bronze, que proporciona uma melhor resistência à corrosão que o aço, mas é menos forte ou resistente à temperatura.
São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas cilíndricas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.
As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.
São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.
São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.