Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(8 Produtos)
Dobradiças ocultas para aplicação à esquerda e à direita. Ideal para caixas de metal e coberturas de máquinas. Estão disponíveis vários tipos em aço com banho de zinco ou aço inoxidável AISI 304.
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar/soldar é adequada para aplicações industriais e oferece uma solução de montagem em duas partes – a parte da moldura é aparafusada e a parte da porta é montada com uma porca no pino soldado da porta. A utilização de um pino permite a remoção da porta para fácil acesso. São adequadas para o lado direito e esquerdo.
A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.
A fechadura segura de quarto de volta tem classificação IP65 e é adequada para o lado direito ou esquerdo. Quando a fechadura está aberta, a chave funciona como um manípulo. A chave é específica desta fechadura e tem de ser encomendada com a mesma. Selecionar chave cromada (16711E) ou chave revestida a preto (16712E).
Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.
Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.
A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.
Esta gama de mini fechos de came não têm ação de mola e chave semelhante. O tipo fixado por uma porca encaixa-se num recorte de 16,2 x 14,2, o tipo fixado por um clipe encaixa-se num recorte de 17,2 x 14,2.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.