Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.
As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.
As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.
As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.
O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.
As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.
Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.
A nossa gama de Tampas Flexíveis vem numa variedade de tamanhos que é compatível com roscas métricas, BSP e UNF. Estas Tampas Flexíveis são duradouras, o que faz com que sejam a escolha ideal para uma multiplicidade de aplicações.
O aspeto elegante do vinil faz com que sejam uma excelente escolha para produtos acabados. Graças à sua versatilidade, têm uma vasta gama de aplicações que incluem: proteção de roscas, controlo de poeiras e humidade, codificação por cores das pontas de tubos e pernos, e mascaramento durante operações de pintura e revestimento.
O material de PVC flexível (90 Shore) pode suportar temperaturas de funcionamento elevadas e pode ser esticado até 15 por cento do diâmetro original de fabricação. Esta formulação especial de PVC não é afetada pelos agentes climáticos, oxidação, óleos e humidade. As tampas são extremamente flexíveis e proporcionam uma excelente resistência química. Também podem ser coladas a outros itens de PVC.
São uma solução económica para utilizações únicas.
Tampas flexíveis para altas temperaturas com um design de patilha de puxar ergonómico para uma instalação e remoção fáceis. Adequadas para utilização em aplicações roscadas ou simples.
O design único adapta-se a uma vasta gama de aplicações e tamanhos de roscas, incluindo métrica, UNF e BSP. A gama inclui opções com design de seis lados.
"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.
Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.
O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.
Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.