Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
As abraçadeiras de cabos Elematic 2-Lock™ são abraçadeiras de cabos profissionais fabricadas em poliamida 6.6 (PA), com um sistema de bloqueio duplo em aço inoxidável. Um fixador altamente eficiente e fiável para uma vasta gama de aplicações e indústrias.
A mandíbula dupla em aço é fabricada em aço inoxidável AISI 316 e é colocada diretamente na cabeça da abraçadeira de cabos durante o processo de fabrico. A inovadora mandíbula dupla em aço permite o bloqueio em ambos os lados da abraçadeira para uma excelente fixação e segurança.
O perfil liso sem reentrâncias permite uma variada gama de opções no comprimento da abraçadeira e a tensão consistentemente correta de uma vasta gama de diâmetros. Estas abraçadeiras de cabos contam com um intervalo de temperaturas de instalação de -40 C a 60 C e podem funcionar num intervalo de temperaturas de funcionamento de -40 ºC a 85 ºC.
Duas cores disponíveis. A opção em preto é fabricada em PA resistente aos UV, ideal para aplicações no exterior em condições extremas.
Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar