Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.
A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.
Parafuso de ajuste de soquete de cabeça hexagonal pode ser apertado ou afrouxado utilizando uma ferramenta de cabeça hexagonal.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.