Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Rosca fêmea Montagem em duas faces

 (8 Produtos)

Lista Painel

Comprar pilares de suporte - fixação por fecho em borda - fixação parafusada, nariz longo

O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.

Espaçador com parafusos

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Espaçador de pressão

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Possuem uma base flangeada para mantê-los firmes

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Espaçadores de isolamento redondos

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Espaçadores roscados

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Espaçadores sem rosca sextavados

São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.

Pilares de suporte de PCI - fixação por parafuso prisioneiro

Estes suportes são instalados na placa inferior, empurrando-os para um parafuso ou furo M8 ou M4. Os dentes dentro do espaçador agarram-se nas roscas. A fixação superior é um nariz de baioneta de bloqueio.