Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Parafusos

 (63 Produtos)

Na Essentra, temos o prazer de apresentar uma enorme variedade de parafusos, de muitos tipos diferentes e para inúmeras aplicações. A nossa oferta diversificada inclui parafusos maquinados, parafusos de caixa, parafusos de união e muitos mais. A nossa gama conta com parafusos fabricados em diversos materiais, tais como plástico, metal e aço. Compreendemos a importância do tipo de cabeça e, por isso, recheámos a nossa seleção com vários tipos, tais como caixa, escareada, Torx e a famosa cabeça Philips só para mencionarmos alguns.
Lista Painel

Parafusos para livros - metal

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Este é o lado masculino ou roscado. As partes do receptáculo fêmea são vendidas separadamente. As peças macho e fêmea são vendidas em separado.

Parafusos polidos - cabeça baixa

Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.

São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Cor: preto, castanho claro

Parafusos vedantes com cabeça de botão

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.
Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de botão com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Parafusos vedantes com cabeça de tampa

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica

Esta gama de Parafusos Ventilados apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

O núcleo oco dos parafusos atua como sistema de ventilação. A gama cumpre a norma DIN 912 (com ventilação central). São feitos de aço inoxidável austenítico limpo por ultrassons que proporciona uma muito boa resistência à corrosão, boa resistência e maquinabilidade. O material é muito utilizado na construção civil e em aplicações para o setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência 70

Placas de suspensão

As placas de suspensão fabricadas em HDPE natural são ideais para aplicações como descompressão de cablagens elétricas.

Shoulder Bolts - Hex Head

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code:

Shoulder Screws - Hex Socket Head

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code:

Shoulder Screws - Pan Head

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel Series Code:

Shoulder Screws - Slot Head

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel Series Code:

Thrust Screws - Brass Pad

These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: 303 Stainless Steel Series Code:

Thrust Screws - Plastic Pad

These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: Steel Series Code:

parafusos (para porcas) de união

Os parafusos de união destinam-se à utilização com as porcas de união e porcas de canhão, disponíveis para compra em separado. O tamanho da cabeça do parafuso e porca correspondem, proporcionando assim um excelente acabamento superficial em ambos os lados do conjunto.

Estes parafusos são mais utilizados em mobiliário de auto montagem e de embalagem plana. Aplicam-se rápida e facilmente, utilizando uma chave Allen M4 (não fornecida).

Disponíveis numa grande variedade de comprimentos para se adequarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Acabamento: Banho de zinco

  • de 3