Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Alavancas de fixação Pinos de libertação rápida

 (10 Produtos)

Lista Painel

Alavanca de came - rosca externa

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Alavanca de came - rosca interna

As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/inserção roscada

Os botões de fixação fêmea em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Alavancas de fixação dupla

Maçanetas de fixação fêmea - pega normal.

Cavilha de imobilização - com flange

A gama da Essentra de cavilhas de imobilização com flange têm uma flange com furos para parafusos para fixação extra. São ideais para utilização em materiais finos.

Maçanetas de fixação - pega cónica/inserção roscada

Os botões de fixação fêmea cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A pega cónica permite o posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca macho.

Maçanetas de fixação - pega cónica/tirante roscado

Os botões de fixação macho cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta cónica permite posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca fêmea.

Parafusos (para porcas) de bloqueio - suporte cilíndricos

Parafusos (para porcas) de bloqueio - suporte cilíndricos

Posicionadores com mola retráctil - anel de puxar

Êmbolo em mola com anilha para puxar, que também permite a retração manual. O design conta com uma caixa niquelada e um pino em aço inoxidável.

A anilha para puxar proporciona uma forma prática de levantar o êmbolo. Estes êmbolos são ideais para a localização, posicionamento e fixação. As aplicações comuns incluem equipamentos de ginásio, tais como aparelhos com pesos.

Os tamanhos da rosca incluem M6, M8, M10 e M12.

  • Material da caixa: aço niquelado
  • Material do pino: aço inoxidável