Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.
Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.
A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.
As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.
A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.
As nossas tampas de tubo flexíveis cobrem uma ampla gama de tamanhos maiores. O material PE flexível permite um encaixe mais fácil nos tubos.
Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.
As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.
O tampão de absorção de fluido é uma solução inovadora para controlar o excesso de resíduo de fluido num componente. Mais seguro, mais fácil e mais limpo do que um tampão convencional. A absorção evita danos causados por fugas durante o fabrico ou transporte.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.