Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Borracha Roscada Fecho de pressão (push lock)

 (9 Produtos)


Flanged Caps

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Provides a snug and secure fit.

  • Designed to cover and protect threads.
  • Protects from damage, dirt, and moisture.
  • Used in the automotive and engineering industries.
Material: TPE, LDPE Colour: Yellow, Natural Series Code: SRCTLTPE, SR1116

High Temperature Flanged Caps

High-temperature flanged caps shield openings from contaminants and damage in extreme heat conditions. These caps are built to withstand high temperatures, while maintaining their structural integrity, and sealing properties.

A flanged design extends beyond the edge of the component, providing additional coverage. Provides a secure grip for easy application and removal, even in challenging conditions.

Used in the automotive and manufacturing industries, as well as applications requiring metal finishing.

  • Designed to protect threaded or non-threaded ends of pipes, tubes, and fittings. Typically used to for metric or imperial threads, both with and without O-rings.
  • Simple installation and removal, either with automated equipment or by hand.
  • Designed to withstand high temperatures.
Material: Silicone Colour: Yellow, Grey, Clear, Pink Series Code: SR5754

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Rodízios flutuantes

Os nossos rodízios flutuantes foram concebidos para utilização em condições secas e molhadas. Garantem o movimento suave de materiais lisos delicados ou polidos. As esferas estão disponíveis em duas opções de materiais e cores. A esfera em poliuretano vermelho (Shore A 90-95) é mais resistente. A borracha preta (Shore A 80-85) destina-se à maior parte das restantes aplicações. A altura é regulável, o que faz com que estes rodízios sejam muito práticos. Contam com uma haste BZP. As opções de orientação à direita ou à esquerda estão disponíveis para satisfazerem as suas necessidades. Fornecidos total ou parcialmente montados e também estão disponíveis numa opção "só esfera".

Tampas de proteção de pinos

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Tampas flangeadas

As tampas flangeadas foram concebidas para a montagem e remoção fáceis, com equipamento automatizado ou à mão. Normalmente utilizadas para proteger roscas métricas ou imperiais, com ou sem O-Rings. A falange maior permite a aplicação e remoção mais rápidas se utilizada à mão.

Para fins de controlo de qualidade, as tampas de cor natural permitem ver através da tampa e confirmar se o O-ring está instalado no componente protegido.

Fornecem um ajuste firme e seguro.

  • Concebidas para cobrir e proteger as roscas.
  • Protegem dos danos, sujidade e humidade.
  • Utilizadas nos setores automóvel e de engenharia.
Material: PE-LD, TPE, Silicone, PE, PVC, TPR
Cor: Preto, Amarelo, Natural, Cor-de-rosa, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões com puxador lateral

Os tampões de patilha lateral são um tipo de tampão que conta com uma patilha para puxar lateral e foram concebidos para a remoção fácil em locais complicados. Concebidos para proteger furos roscados e não roscados durante a produção, armazenamento e transporte. Oferecem proteção contra o pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.

A patilha de puxar lateral foi concebida para uma remoção rápida e fácil e oferece ajuda adicional para retirar a peça de um encaixe apertado. Pode suportar temperaturas de -40 F a 275 F (-40 C a 135 C).

Utilizados em várias aplicações, incluindo maquinaria, eletrónica, setor automóvel e sistemas de HVAC.

  • Proteção do pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -40 C a 135 C (-40 F a 275 F).
  • O design cónico permite que esta peça seja aplicada em vários diâmetros internos.
Material: PE-LD, TPE, TPR
Cor: Amarelo, Natural, Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões de puxar com pega central

Os tampões de patilha central encaixam-se facilmente em furos roscados e não roscados. Devido ao design cónico, podem ser utilizados em vários diâmetros internos. Estes tampões oferecem um ajuste firme e seguro, que impede a entrada de substâncias indesejadas no tubo aberto ou furo, protegendo os componentes internos e garantindo um ótimo desempenho.

A patilha central integrada foi concebida para a remoção rápida e fácil, bastando puxar para cima. O tampão protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Utilizados em várias aplicações.

  • O design cónico faz com que o tampão seja adequado para vários diâmetros internos.
  • A patilha central integrada foi concebida para a remoção e instalação rápida e fácil à mão ou com uma ferramenta.
  • Utilizado em várias aplicações, incluindo cabos elétricos em maquinaria, equipamentos e painéis de controlo.
Material: EVA, PE-LD, TPR
Cor: Amarelo, Preto, Laranja, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material: