Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Borracha Roscada Parafuso de cabeça cilíndrica

 (7 Produtos)

Lista Painel

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

Rodízios flutuantes

Os nossos rodízios flutuantes foram concebidos para utilização em condições secas e molhadas. Garantem o movimento suave de materiais lisos delicados ou polidos. As esferas estão disponíveis em duas opções de materiais e cores. A esfera em poliuretano vermelho (Shore A 90-95) é mais resistente. A borracha preta (Shore A 80-85) destina-se à maior parte das restantes aplicações. A altura é regulável, o que faz com que estes rodízios sejam muito práticos. Contam com uma haste BZP. As opções de orientação à direita ou à esquerda estão disponíveis para satisfazerem as suas necessidades. Fornecidos total ou parcialmente montados e também estão disponíveis numa opção "só esfera".

Tampões com puxador lateral

Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.

Tampões de proteção paralela

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampões de puxar com pega central

Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.