Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.
Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.
A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.
Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Os batentes parafusados com um pino roscado que pode ser utilizado como um dispositivo de nivelamento ou batente para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.
Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.
A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.
Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar