Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Parafusos de ajuste Volantes

 (9 Produtos)


Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Parafusos de pressão - cabeça de soquete hexagonal de metal com cabeça roscada

Os parafusos de aço são feitos de uma liga tratada termicamente. Os parafusos inoxidáveis não são tratados termicamente.

Parafusos de pressão - soquete hexagonal plástico

Parafuso de ajuste de soquete de cabeça hexagonal pode ser apertado ou afrouxado utilizando uma ferramenta de cabeça hexagonal.

Set Screws - Hex Socket - PEEK

PEEK Set Screws, with Socket type drive, are high-performance fasteners.Designed to securely hold components in place by applying pressure through a threaded drive.

PEEK (Polyether ether ketone) offers exceptional strength, heat resistance (up to 260C) and chemical resistance. This makes it ideal for high-performance applications. It also boasts low outgassing properties and resistance to wear, ensuring durability even in harsh conditions.

PEEK Set Screws are frequently used in several sectors including medical and semiconductor. They are useful for medical equipment, subject to sterilisation operations, as they are chemical and radiation resistant. In the semiconductor sector they work reliably in high-temperature and corrosive settings, making them ideal for precise equipment such as wafer handling systems and vacuum chambers. Material: PEEK Colour: Beige Material Flammability Standard: UL94 V-0Series Code: SRP0507

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes - metal com pega

A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes - metal sem pega

Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.

Volantes e manípulos com orelhas - em bruto

As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.