Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
Estes clipes forma concebidos para serem fixados na borda de um painel, não exigindo furo de passagem. Vêm em vários estilos que possuem diferentes tamanhos de tubos corrugados.
A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.
Os contadores de posição de disco de plástico são montados em fusos de controle em qualquer posição para dar leitura real do posicionamento do componente da máquina. Construção de soldagem ultra-sónica evita a separação e penetração de poeira. Este display está inclinado com o contador de rolos de 5 dígitos na posição superior.
Esta linha de acessórios para condutas está disponível com opções de plástico e metal. São um encaixe de duas partes compreendendo invólucro e corpo. Há também uma escolha entre uma fixação de rosca externa fixa e uma fixação de rosca externa giratória.
A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar