Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(8 Produtos)
Fita isolante e vedante em EPDM é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo.
Especificações:
As fitas calafetadoras de uretano de alta densidade (Poron) são de uma espuma de célula aberta que exibe características de célula fechada quando comprimida. Oferece um conjunto de compressão muito baixo, boa absorção de choques e baixa emissão de gases. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O nosso sistema adesivo à base de borracha inclui um transportador de película para características não elásticas. Método de Teste: ASTM D3574; Densidade (lb / ft3): 15; Deflexão de compressão: 4 a 8 psi .; Conjunto de compressão: (50%) 10 máx. Temperatura de serviço: à base de borracha: -20 ºF a 150 ºF; Baseado em acrílico: -20 ºF a 190 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Gabinetes elétricos. Portas/painéis de acesso. Grelha e gaxeta de ventilação. Iluminação. Gabinetes AVAC. Dispositivos eletrónicos
Fita isolante e vedante é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adequado para as seguintes aplicações; AVAC, Eletrodomésticos, Construção e Montagem Geral.
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.