Meniu Caută

Balamale decalate metalice cu ridicare

În stoc

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil, Aliaj de zinc turnat sub presiune, Aliaj de zincCuloare: Natural, Negru, Gri, , CromStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Orientare la montare Material Lățime totală Cumpără
33,2888 RON - 46,6044 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Oțel
75.0 mm
33,2888 RON - 33,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Oțel
75.0 mm
31,4395 RON - 44,0152 RON 125 În stoc
85.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Aliaj de zinc turnat sub presiune
67.5 mm
30,0468 RON - 42,0654 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Crom
Pe partea stângă
Aliaj de zinc
70.0 mm
27,3633 RON - 38,3087 RON 30 În stoc
64.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Aliaj de zinc
32.5 mm
33,691 RON - 33,691 RON 18 În stoc
80.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
80.0 mm
192,6872 RON - 269,762 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Crom
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
50.0 mm
192,6872 RON - 269,762 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
50.0 mm
29,7963 RON - 41,7149 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Crom
Pe partea dreaptă
Aliaj de zinc turnat sub presiune
67.5 mm
  • din 2
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 50.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10098479

Interval de preț
159,7795 RON - 114,1282 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
  • Formă orificiu
    Gaură deschisă
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Balama cu ridicare Pe partea stângă 50.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10420652

Interval de preț
114,1282 RON - 114,1282 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
  • Formă orificiu
    Gaură deschisă
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 80.0 mm 70.0 mm Aliaj de zinc

20064235

Interval de preț
42,0654 RON - 30,0468 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    70.0 mm
  • Grosime
    18.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Metodă de montare
    Insert
Balama cu ridicare Pe partea stângă 80.0 mm 80.0 mm Oțel

20075019

Interval de preț
13,3959 RON - 13,3959 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Metodă de montare
    Înfiletați
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Balama cu ridicare Pe partea stângă 64.0 mm 17.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20126391

Interval de preț
37,7132 RON - 26,938 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    17.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    32.5 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 85.0 mm 67.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20063719

Interval de preț
44,0152 RON - 31,4395 RON

Niveluri de stoc
164 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Finalizare
    Acoperire
  • Metodă de montare
    Pin
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Balama cu ridicare Pe partea stângă 85.0 mm 67.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20063696

Interval de preț
44,0152 RON - 31,4395 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Finalizare
    Acoperire
  • Metodă de montare
    Pin
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 64.0 mm 32.5 mm Aliaj de zinc

20078546

Interval de preț
38,3087 RON - 27,3633 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Grosime
    17.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Metodă de montare
    Filetate
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 80.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

20075026

Interval de preț
33,691 RON - 33,691 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Metodă de montare
    Înfiletați
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
  • Material știft
    Oțel inoxidabil