Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Distanța între suprafețele plate | Panel Thickness A Range | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9008 RON - 1,1089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,8899 RON - 0,8899 RON | 75 În stoc |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4969 RON - 0,9775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6325 RON - 1,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,7798 RON - 1,7798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,3412 RON - 3,8198 RON | 50 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,4917 RON - 4,0525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1021 RON - 1,1021 RON | 30440 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6155 RON - 1,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0673 RON - 2,0673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,0364 RON - 1,0364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,0364 RON - 1,0364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,6976 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,92 RON - 0,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9227 RON - 0,9227 RON | 105 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,5333 RON - 1,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,92 RON - 0,92 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,92 RON - 0,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1021 RON - 1,1021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,3239 RON - 1,3239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.