Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Panel Thickness A Range Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
1,0364 RON - 1,0364 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
6.0 mm
1,0364 RON - 1,0364 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,1021 RON - 1,1021 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
1,1993 RON - 1,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
1,0364 RON - 1,0364 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
6.0 mm
1,1021 RON - 1,1021 RON 996 În stoc
4.0 mm
8.0 mm
M3
12.0 mm
1,275 RON - 1,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
1,0364 RON - 1,0364 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
2,3412 RON - 3,8198 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,3269 RON - 5,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,4917 RON - 4,0525 RON 2200 În stoc
2,7108 RON - 4,2715 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,1494 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,3412 RON - 3,8198 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,4917 RON - 4,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,6697 RON - 4,3537 RON 5000 În stoc
2,3412 RON - 3,8198 RON 100 În stoc
3,3269 RON - 5,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 11
Suport filetat cu șurub 7.0 mm M4 Filet mamă

10175194

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Distanțier cu șurub 19.1 mm #6 UL94 V-2

10035542

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 25.4 mm #6 UL94 V-2

10035580

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 6.4 mm #6 UL94 V-0

10035665

Interval de preț
1,0884 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 12.7 mm #6 UL94 V-0

10035702

Interval de preț
1,0884 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
321 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 35.7 mm #6 UL94 V-0

10035641

Interval de preț
1,1884 RON - 0,9693 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 9.5 mm #6 UL94 V-0

10035689

Interval de preț
1,0884 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Suport filetat cu șurub 6.0 mm M3 Filet mamă

10370315

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Distanțier cu șurub 15.9 mm #6 UL94 V-0

10035535

Interval de preț
1,0884 RON - 1,0884 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 22.2 mm #6 UL94 V-0

10035573

Interval de preț
1,1884 RON - 1,1884 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 6.4 mm #6 UL94 V-2

10035658

Interval de preț
0,8899 RON - 0,8899 RON

Niveluri de stoc
1656 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 12.7 mm #6 UL94 V-2

10035696

Interval de preț
0,8899 RON - 0,8899 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Distanțier cu șurub 9.5 mm #6 UL94 V-2

10035672

Interval de preț
0,8899 RON - 0,8899 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
Suport filetat cu șurub 10.0 mm M3 Filet mamă

10370360

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Suport filetat cu șurub 12.0 mm M3 Filet mamă

10174425

Interval de preț
1,1021 RON - 1,1021 RON

Niveluri de stoc
30440 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 12.0 mm M4 Filet mamă

10430545

Interval de preț
0,9227 RON - 0,9227 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Suport filetat cu șurub 6.0 mm M4 Filet mamă

10321881

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Suport filetat cu șurub 18.0 mm M3 Filet mamă

10174432

Interval de preț
1,1021 RON - 1,1021 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 6.0 mm M3 Filet mamă

10174517

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 10.0 mm M3 Filet mamă

10174548

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 18.0 mm M4 Filet mamă

10174692

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 45.0 mm M4 Filet mamă

10174739

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
7863 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 10.0 mm M3 Filet mamă

10174807

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 12.0 mm M3 Filet mamă

10174937

Interval de preț
1,1021 RON - 1,1021 RON

Niveluri de stoc
996 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 8.0 mm

10132678

Interval de preț
4,0525 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10132715

Interval de preț
4,3537 RON - 2,6697 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10132586

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10132685

Interval de preț
4,0525 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
82 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10132548

Interval de preț
3,4911 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
188 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10306871

Interval de preț
3,8745 RON - 3,8745 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10306710

Interval de preț
4,5179 RON - 4,5179 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport filetat cu șurub 20.0 mm M3 Filet mamă

10174449

Interval de preț
1,1021 RON - 1,1021 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 8.0 mm M3 Filet mamă

10174920

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 5.0 mm M3 Filet mamă

10174494

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 8.0 mm M3 Filet mamă

10035511

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 8.0 mm M4 Filet mamă

10174784

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
276 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 30.0 mm M4 Filet mamă

10370551

Interval de preț
4,9835 RON - 3,1626 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Suport filetat cu șurub 30.0 mm M4 Filet mamă

10206423

Interval de preț
4,581 RON - 4,581 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 8.0 mm M4 Filet mamă

10370506

Interval de preț
3,3679 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Suport cu șurub 15.0 mm (L) M3 Filet mamă

10206416

Interval de preț
4,3195 RON - 4,2414 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport filetat cu șurub 18.0 mm M4 Filet mamă

10370537

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10206409

Interval de preț
5,219 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport filetat cu șurub 25.0 mm M3 Filet mamă

10370452

Interval de preț
3,3817 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
228 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm M4 12.0 mm

10306741

Interval de preț
1,7524 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10371060

Interval de preț
1,9441 RON - 1,8482 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm M4 12.0 mm

10306857

Interval de preț
4,1073 RON - 4,1073 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Cod Vamal
    3926909790