Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt și mâner fluture

În stoc

Sú vybavené okom pre visiaci zámok pre zvýšenú bezpečnosť pri uzavretí. Sú vybavené gumeným tesnením na zabezpečenie dodatočného utesnenia. V ponuke sú zámky pravostranné aj ľavostranné a rôzne prevedenia zachytenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Finalizare Lungime orificiu de montare Interval prindere Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
18.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
28.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
26.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Brut
22.2 mm
25.5 mm
  • din 2
Încuietori cu un sfert de rotaţie 24.5 mm Aliaj de zinc

10104958

Interval de preț
60,8314 RON - 33,9986 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu un sfert de rotaţie 26.5 mm Cheie triunghiulară 7.0 mm

20067045

Interval de preț
22,9511 RON - 16,3936 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt

10024003

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
995 În stoc
Caracteristici
  • Lățime orificiu de montare
    9.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Include
    No Includes
  • Cod Vamal
    3926909790