Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Panel Thickness A Range Lungime distanțier Cumpără
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
1,3622 RON - 1,3622 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
1,1869 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
12.7 mm
1,1856 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
1,1856 RON - 1,4785 RON 1000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,1856 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,8625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,3764 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
1,1869 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
1,1856 RON - 1,4785 RON 4000 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
1,2144 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
1,1856 RON - 1,4785 RON 9000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
1,1856 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,1856 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,1869 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON 90 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,8187 RON - 1,0098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028063

Interval de preț
0,6489 RON - 0,538 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.1 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028575

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1939 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    6.6 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028698

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1856 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    7.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028766

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1869 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    7.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10027882

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
3078 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Interval de preț
1,4573 RON - 1,1385 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.6 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10027851

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
57 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Interval de preț
0,5361 RON - 0,5035 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028094

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
2645 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Interval de preț
0,4586 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    5.5 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.1 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028582

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1856 RON

Niveluri de stoc
510 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    6.6 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028032

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
438 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028117

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028704

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1856 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    7.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1856 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    6.6 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028674

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1856 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    7.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    5.5 mm