Meniu Caută

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
152 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d2 a012 D3 Cumpără
10,7155 RON - 15,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
5.5
14.0
3.7
10.0
13,2504 RON - 18,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
14.0
4.5
12.0
10,3699 RON - 14,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Inoxidabil înnegrit 316
3.5
8.0
2.0
8.0
11,6373 RON - 16,6247 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 316
4.5
12.0
2.8
10.0
11,0612 RON - 15,8017 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Inoxidabil înnegrit 316
3.5
14.0
2.0
8.0
12,7895 RON - 18,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
5.5
20.0
3.7
10.0
12,2134 RON - 17,4477 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 316
4.5
16.0
2.8
10.0
14,2874 RON - 20,4105 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
6.5
14.0
4.5
12.0
11,2916 RON - 16,131 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
5.5
10.0
3.7
10.0
13,4808 RON - 19,2584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
5.5
25.0
3.7
10.0
14,7483 RON - 21,069 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
6.5
16.0
4.5
12.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 303
3.5
12.0
2.0
8.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
3.8
10.0
2.3
8.0
11,44 RON - 16,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
12.0
3.7
10.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 303
6.5
18.0
4.5
12.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
3.8
16.0
2.3
8.0
11,64 RON - 16,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
20.0
3.7
10.0
11,64 RON - 16,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
25.0
3.7
10.0
11,64 RON - 16,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
18.0
3.7
10.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 303
3.5
8.0
2.0
8.0
  • din 8