Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(30 Produse)
Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.
Balamalele cu cuplu rezistent ajustabil oferă posibilitatea reglării cuplului la o anumită valoare, prin intermediul unui șurub. Sunt utilizate pentru a menţine uşile sau panourile într-o anumită poziţie. Șurubul de reglare este realizat din oțel inoxidabil. Balamaua medie este adecvată pentru montare cu șuruburi M4, iar balamaua de dimensiuni mari se poate monta cu șuruburi M6, niciunul dintre acestea nefiind inclus.
Sunt disponibile două tipuri. Permite fixarea cablurilor pe un panou, se fixează cu siguranță pe panouri cu grosimea de 3 mm. Tipul 1 nu permite rotirea după fixare, menținând banda în poziție și împiedicând mișcarea firelor.
Clemele ajustabile de susținere a cablurilor se montează prin apăsare, iar brățara ajustabilă acceptă mănunchiuri de cabluri cu diverse diametre.
Clemele flexibile din oțel cu strat protector de vinil sunt o soluție sigură de montare a cablurilor, pentru gestionarea rapidă a cablurilor din sârmă. Utilizate la asamblarea echipamentelor electronice.
Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Clemele cu articulație tip clește au o falcă pivotantă care permite prinderea pe adâncime mare în cazul profilurilor cu forme neobișnuite. Axul braţului poate fi presetat în timpul acțiunilor repetitive pentru a atinge distanţa şi presiunea de strângere optime.
Încuietoarele cu came cu compresie au un mâner în formă de T. Sunt proiectate pentru a oferi acces sigur la panouri și uși, datorită camei rotative (clichet).
Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Aceste zăvoare sunt prevăzute cu tehnologie standard. Ideale pentru dulapuri care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.
Picioarele ajustabile din crom acoperit sunt soluția convenabilă pentru aplicațiile ușoare pe suprafețe ușor denivelate, inclusiv în cazul mobilierului de birou, rafturilor, vitrinelor din magazine, dulapuri și mici utilaje. Sunt realizate din crom acoperit cu polietilenă (PE) de culoare neagră.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.
Pot fi utilizate cu inserții filetate.
Picioarele industriale articulate sunt prevăzute cu un știft filetat, realizat din oțel inoxidabil 304, așezat pe o bază din poliamidă (PA) neagră, oferind o articulație maximă de 30. Ideale pentru secotarele de catering și producție de alimente.
Produsele noastre de picioare mecanice de înaltă calitate sunt utilizate în aplicații unde sunt necesare picioare de montare de înaltă calitate, inclusiv utilaje și suporturi electronice. Acestea pot fi utilizate cu știft fie din oțel inoxidabil, fie din oțel moale, așezat pe o bază fie din poliamidă (PA), fie din oțel inoxidabil. Pot fi cu sau fără orificii pentru bolțuri.
Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.
Încuietorile ajustabile pentru sertare prevăzute cu comutator sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv închiderea containerelor, la ambalare și în cadrul utilajelor de curățenie industrială. Designul are un sistem de închidere cu șurub, care conferă o adâncime ajustabilă de prindere. Gama cuprinde produse din diferite materiale, potrivite mediului specific al aplicației, oferind și o selecție de încuietori cu sau fără lacăt, pentru variate cerințe de siguranță.
Încuietorile pentru sertare cu sistem secundar de blocare sunt prevăzute cu un buton suplimentar de blocare pentru a împiedica deschiderea accidentală și pentru o siguranță sporită în cazul aplicațiilor supuse vibrațiilor. Sunt potrivite accesoriilor M4 și vă sunt oferite împreună cu armătura. Vă este oferită o gamă variată de materiale, potrivite diferitelor medii.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina