Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(41 Produse)
Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.
Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Súvislé plastové pánty sa dodávajú s rôznymi spôsobmi prichytenia, s nitmi, skrutkami, klincami alebo svorkami. Sú vysokoodolné voči chemikáliám, olejom, rozpúšťadlám a morskej vode a majú nosnosť 180 N/cm. Môžu sa pochváliť veľkým teplotným rozsahom a dodávajú sa v kotúčoch po 15,25 m v 3 rôznych farbách.
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.
Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.
Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.
Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.
Cod Serie: SR5804
Suporturile mecanice antivibrații absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot, precum și aderență la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Cod Serie: SR5439
Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Cod Serie: SR1569
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.