Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Echipamente de birou Componente de mișcare rotativă

 (58 Produse)

Listă Grilă

Articulație clevis cu știft

În stoc În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Material: Oțel 1.0718 (11SMnPb30k), zincat cu argint
  • Oțel inoxidabil (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații Clevis

În stoc În producție

Aceste articulații Clevis, cunoscute și sub denumirea de capăt de furcă sau jug, sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Gândite pentru a crea o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură. Pot face față sarcinilor și solicitărilor mari, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Această selecție de componente include filet standard atât pentru dreapta, cât și pentru stânga. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Material: Oțel 1.0718 (11SMnPb30k), zincat cu argint
  • Oțel inoxidabil (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Plastic negru (Igumid G)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații cu bilă și soclu

În stoc În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.

Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
  • Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații cu bilă și soclu - cu capac de etanșare

În stoc În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.

Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată.
  • Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, sau resturile să intre în articulație.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații cu bilă și soclu - cu carcase plate

În stoc În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.

Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii.
  • Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații telescopice universale

În stoc În producție

Aceste articulații universale telescopice combină funcțiile unei articulații universale și ale unui arbore telescopic. Aceste articulații includ două juguri unite printr-un arbore telescopic, care permite nealinierea unghiulară și compensează modificările de lungime. Acestea permit articulației să se extindă și să se retragă pentru a se adapta la variațiile de distanță dintre componentele legate.

Acestea sunt proiectate pentru a transfera cuplul și pentru a modifica lungimea, în timp ce acceptă nealinieri unghiulare minore între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale nu trebuie să depășească 1000 rpm. Fabricate pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de încredere în medii dure.

Au un unghi de îndoire maxim de 45 per articulație. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Acestea transferă cuplul și modifică lungimea, în timp ce acceptă nealinieri unghiulare minore între arborii de intrare și de ieșire.
  • Au un unghi de îndoire maxim de 45 per articulație.
  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații universale duble

În stoc În producție

Aceste articulații universale duble, cunoscute și ca articulații cardanice duble, sunt componente mecanice care unesc două articulații simple pentru a permite o nealiniere unghiulară și mai mare între arbori. Forma lor unică permite transferul uniform și eficient al cuplului pe distanțe extinse și la unghiuri substanțiale.

Pot transmite puterea uniform și eficient chiar și atunci când arborii de legătură nu sunt aliniați precis. Au fost create pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de lungă durată în situații grele de lucru.

Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente corespunzătoare. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Unesc două îmbinări simple pentru a permite nealinierea unghiulară mai mare între arbori.
  • Rezistă la sarcini grele și oferă performanțe de lungă durată în situații grele de lucru.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
Material: Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații universale duble - capete pline nealezate

În stoc În producție

Aceste articulații universale duble cu capete pline nealezate sunt componente mecanice utilizate atunci când sunt necesare unghiuri de îndoire semnificative sau când doi arbori sunt decalați unul față de celălalt. Forma lor distinctă le face perfecte pentru aplicații solicitante care necesită o capacitate mare de cuplu, rezistență la uzură și capacitatea de a suporta unghiuri de nealiniere semnificative.

Sunt proiectate pentru a rezista la sarcini enorme și pentru a oferi performanțe de lungă durată în medii dificile de lucru. Au o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm pentru articulațiile cu rulmenți.

Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente corespunzătoare. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Folosite pentru unghiuri de îndoire sau când doi arbori sunt decalați unul față de celălalt.
  • Au o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm pentru articulațiile cu rulmenți.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
Material: Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații universale simple

În stoc În producție

Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.

Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.

Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
  • Viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm.
  • Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
Material: Oţel inoxidabil 304, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Articulații universale simple - capete solide nealezate

În stoc În producție

Aceste articulații universale simple cu capete solide nealezate sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori solizi și nealezați. Oferă o conexiune puternică și de încredere, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Proiectate pentru a transmite cuplul și rotația între doi arbori nealiniați în timp ce acceptă nealinierea, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm. Sunt făcute pentru a oferi o rotație uniformă și de încredere, reducând în același timp frecarea și uzura.

Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Printre aplicațiile obișnuite se numără arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.

  • Transmit cuplul și rotația între doi arbori nealiniați, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
  • Folosite în arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.
Material: Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Burdufuri

În stoc În producție

Aceste burdufuri sunt utilizate în aplicații care necesită flexibilitate, etanșare și protecție. Sunt folosite pentru îmbinări și sunt disponibile pentru îmbinări duble. Proiectate să se extindă și să se contracte ca răspuns la schimbările de mișcare și presiune.

Pot fi folosite pentru dilatarea termică, vibrațiile, nealinierea și alte variabile care ar putea cauza stres sau deteriorarea pieselor legate. Acestea protejează aplicația de murdărie, praf, umiditate și alți poluanți, asigurând longevitate. Ele pot fi umplute cu unsoare pentru a asigura rulmenților de frecare lubrifiere pe termen lung.

Trebuie legate la ambele capete cu două brațări de cablu (care nu sunt incluse). Folosite în mod obișnuit în sectoarele auto, HVAC și de producție.

  • Se extind și se contractă ca răspuns la schimbările de mișcare și presiune.
  • Trebuie legate la ambele capete cu două brațări de cablu.
  • Folosite în sectoarele auto, HVAC și de producție.
Material: PVC, CauciucCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip mamă

În stoc În producție

Aceste tije de tip mamă pentru sarcini grele unesc două tije, două cabluri sau alte componente și se termină cu un rulment sferic integral simplu. Acestea includ o carcasă filetată de tip mamă și un lagăr sferic simplu integrat. Rulmentul sferic suportă atât sarcini radiale, cât și axiale. Permite dezalinierea unghiulară, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.

Bila de la capătului tijei este susținută de o carcasă de rulment din plastic construită din compozit nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Un alt avantaj al alcătuirii din plastic este că acesta poate absorbi multe particule străine, astfel reducând deteriorarea.

Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură. Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare.
  • Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă.
Material: Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip tată

În stoc În producție

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.

Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.

Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Este ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.
  • Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă clevis cu inel de prindere

În stoc În producție

Aceste cleme de reținere Clevis sunt folosite pentru a ține un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.

Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție, împiedicând desfacerea accidentală, având ca rezultat o asamblare uniformă și compactă. Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.

Sunt ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoase din îmbinarea clevis. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Acestea țin un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.
  • Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.
  • Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de fixare de siguranță (KLM)

În stoc În producție

Aceste dispozitive de fixare de siguranță (KLM) sunt cleme de reținere cu inel, proiectate pentru a preveni decuplarea accidentală a știfturilor, garantând siguranța și integritatea conexiunilor.

Mecanismul lor face ca dispozitivul de fixare să rămână ferm prins chiar și în cazul unor niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat fără a utiliza instrumente suplimentare. De asemenea, sunt de lungă durată și rezistente la condițiile extreme de mediu. Folosite în mod obișnuit în aplicații, printre care mașini și echipamente industriale, construcții și automobile.

  • Concepute pentru a preveni decuplarea accidentală a știftului șurubului.
  • Dispozitivul de fixare rămâne ferm prins chiar și în cazul unor niveluri ridicate de vibrații sau stres.
  • Folosite în mașini și echipamente industriale, construcții și automobile.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de fixare de siguranță (SLM)

În stoc În producție

Aceste elemente de fixare de siguranță (SLM) sunt menite să împiedice scoaterea știftului care a fost introdus în îmbinare. Acestea garantează siguranța și integritatea conexiunii prin evitarea decuplării sau slăbirii accidentale.

Mecanismul lor garantează că elementul de fixare rămâne bine fixat chiar și atunci când este supus la niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.

Sunt simplu de instalat și demontat manual și sunt compatibile cu știfturile șuruburilor. „Zornăiala” ansamblului este eliminată de spatele concav al elementelor de fixare, care țin știftul cu inel tensionat, iar buza de siguranță împiedică îndepărtarea accidentală. Folosite în principal în aplicații auto, medicale și electrice.

  • Garantează siguranța conexiunii prin evitarea decuplării sau slăbirii accidentale.
  • „Zornăiala” ansamblului este eliminată de spatele concav al elementelor de fixare, care țin știftul cu inel tensionat.
  • Folosite în aplicații auto, medicale și electrice.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inele de siguranță din inox

În stoc În producție

Aceste inele inoxidabile în formă de C sunt folosite pentru a atașa și prinde în siguranță rulmenți, angrenaje și alte componente pe arbori sau în găuri.

Au o bună rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru utilizare în condiții severe sau când există umiditate sau substanțe chimice.

Sunt simplu de instalat și demontat, făcând asamblarea și întreținerea mai ușoare și mai eficiente. Sunt folosit în mod obișnuit în sectoarele auto, industrial și de producție.

  • Atașează și prinde rulmenți, angrenaje și alte componente de arbori sau în găuri.
  • Potrivite pentru utilizare în medii severe sau când există umezeală sau substanțe chimice.
  • Folosite în sectoarele auto, industrial și de producție.
Material: Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inele de siguranță din plastic

În stoc În producție

Aceste inele de siguranță din plastic sunt destinate să se potrivească în caneluri sau orificii, oferind o prindere sigură și de încredere pe arbori și alte obiecte cilindrice, îmbinări șuruburi și știfturi.

Oferă durabilitate, rezistență, rezistență la coroziune și rezistență la uzură. Pe lângă faptul că sunt ușoare, sunt perfecte pentru aplicații care necesită o reducere a greutății.

Simplu de instalat și demontat, oferind confort și eficiență în timpul operațiunilor de asamblare și întreținere. Folosite în diverse aplicații, cum ar fi auto, industriale și electronice.

  • Se potrivesc în caneluri sau orificii, oferind o prindere sigură și de încredere pe arbori.
  • Oferă durabilitate, rezistență și rezistență la coroziune.
  • Folosite în aplicații auto, industriale și electronice.
Material: POMCuloare: NegruStandard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis

În stoc În producție

Aceste piese de împerechere ale articulației Clevis sunt menite să funcționeze cu articulația Clevis, permițând o mișcare lină și controlată. Sunt gândite să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.

Potrivirea excelentă a piesei pereche asigură o conexiune strânsă și solidă cu articulația Clevis, asigurând stabilitate, fiabilitate și transmisie optimă a sarcinii. Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura dintre componentele de îmbinat, contribuind în ansamblu la longevitatea și eficiența îmbinării.

Acesta face ca acestea să rămână aliniate și cuplate în diferite sarcini și condiții, oferind o conexiune fiabilă și sigură. Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Gândită să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.
  • Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple.
  • Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura, contribuind la longevitatea și eficiența îmbinării.
Material: Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Îmbinare Clevis cu inele de prindere

În stoc În producție

Aceste articulații Clevis din oțel cu cleme de reținere sunt un tip de cuplare în care piesele pereche se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Clema de reținere este o clemă care se blochează pe loc în jurul bazei capului prevenind deconectarea accidentală, rezultând un ansamblu curat și compact. Substanța de oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere. Acest lucru permite examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare, precum și în industrii precum construcții, auto și producție.

  • Material: Oțel 1.0718 (11SMnPb30k), zincat cu argint
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balama cu cuplu constant și controlul poziției

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale HVAC

În stoc În producție

Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc În producție

Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu cuplu cu ax dublu

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu cu ax dublu sunt realizate din oțel inoxidabil și sunt ideale ca suporturi pivotante pentru monitoare. Valoarea fixă de cuplu permite balamalei să pivoteze într-o manieră uniformă și controlată în ambele direcții.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu cuplu rezistent reglabil - cu reglare la nivelul știftului

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 3