Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(11 Produse)
Priehľadné plastové krídlové závesy alebo ploché závesy sa používajú na ľahkú podperu v aplikáciách, kde nebude pôsobiť žiadne napätie na upevňovacie otvory pre skrutky a uhlovú rotáciu.
Tento sortiment krídlových pántov sa montuje s čapom na jednom krídle a zápustnými skrutkami na protiľahlom krídle. Sortiment krídlových pántov montovaných na povrch, nazývaných tiež odsadené pánty, je k dispozícii z rôznych materiálov ako riešenie pre väčšinu aplikácií.
Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.
Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Krídlové pánty s vložkami s vonkajším závitom majú ploché krídlo, ktoré sa najlepšie hodí pre zapustené dvere. Tento sortiment, nazývaný tiež pánty montované na povrch alebo odsadené pánty, sa dodáva z rôznych materiálov a veľkostí čapov, ktoré poskytujú riešenie pre väčšinu aplikácií.
Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.
Brățările noastre din oțel inoxidabil 316 sunt autoblocante și se montează ușor, cu mâna. Rezistă la temperaturi extreme și oferă rezistență mecanică ridicată și durată lungă de viață. Sunt disponibile și variante acoperite cu PVC și cu construcție în formă de scară pentru a oferi o rezistență suplimentară la prindere și a evita alunecarea.
Brățările pentru cabluri stabilizate termic pot fi folosite într-o gamă largă de operații, fiind potrivite condițiilor mai dure. Brățările pentru cabluri din această gamă sunt realizate fie din material conform UL-V2, fie din material rezistent la UV, fiind ideale pentru utilizări în aer liber.
Essentra oferă brățări autoblocante robuste, de calitate ridicată, adecvate pentru o gamă largă de aplicații generale. Brățările noastre autoblocante standard sunt prevăzute cu un sistem special de blocare, pentru a preveni desprinderea accidentală.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.