Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Pătrat

 (24 Produse)


Bandă de mascare - pătrate

Maskovacie pásky, ktoré odolávajú teplotám do +260 C. Sú ideálne pre komplikované tvary, ktoré krytky alebo zátky nemôžu zakryť. Všetky maskovacie pásky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla. Rýchle prilepenie šetriace čas.

Bucșe de capăt pătrate

Ferulețele Square Feet sunt destinate să adauge stabilitate, protecție a podelei și un aspect lustruit echipamentelor. Acoperă marginile ascuțite ale tuburilor și picioarele pătrate, oferindu-le rezistență la impact și uzură. Acestea sunt adaptabile, permițând o aplicare ușoară.Este utilizat pentru a preveni deteriorarea capetelor tuburilor, umezelii, murdăriei sau prafului.Este conceput pentru finisare sau protecție și aplicat pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.Poate fi utilizat în industria auto, electrică și medicală. Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1521

Capace de capăt pătrate

Capacele de capăt pătrate protejează articolele tubulare, oferind în același timp un finisaj atrăgător și strălucitor. Materialul flexibil îi permite să se potrivească perfect și fără probleme, rezultând o potrivire strânsă și sigură.Produs finisat ideal pentru produse tubulare.Material flexibil, care permite montarea cu ușurință a piesei.Protejează tuburile împotriva murdăriei, prafului și altor resturi. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1523

Clemă conector placă de bază

Bazele de prindere pentru tuburi structurale sunt concepute pentru conexiuni sigure și stabile. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel. Acestea sunt compatibile cu găuri de diferite dimensiuni, pentru diferite aplicații.Concepute pentru a menține tuburile structurale circulare sau pătrate pe poziție.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Aluminiu, Oțel Culoare: Negru, Gri Cod Serie:

Garnitură cu șurub

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. K dispozícii v troch rôznych typoch: štandard, rozperné a tesniace.

Cod Serie: SR2762

Glisoare cu înșurubare

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Inserţii pătrate cu cap angular

Inserțiile pătrate unghiulare cu o bază unghiulară sunt ideale pentru capetele țevilor, suprafețe neregulate și conexiuni unghiulare. Utilizat frecvent în mobilă și construcții. Ușor de introdus, acestea sunt construite pentru durabilitate. Disponibil în polietilenă (PE) și nailon, cu un finisaj negru elegant.Sunt ușor de asamblat pentru mobilier și construcții.Ideale pentru capetele de conducte sau suprafețe neregulate și pentru tuburi care întâlnesc suprafețele unghiulare.Concepute pentru a fi durabile și de lungă durată. Material: PE, LDPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1555

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri, Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserții pentru tuburi pătrate - Multifunctionale

Inserțiile pentru tub pătrat multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare pătrate și previn contaminarea, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Se potrivesc strâns în tuburi, stâlpi sau bare pătrate.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILQ

Magneţi din neodim

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť..

Cod Serie: SR2332, SR2335

Picioare cu fixare prin împingere

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Picioare de glisare autoadezive

Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.

  • Tvary: obdĺžnikový, okrúhly a štvorcový
  • Farba: sivá.


Cod Serie: SR1461

Picioare de palet

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

Piulițe cu manșon

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Piulițe pătrate

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Picior de protecție

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5795

Racorduri pentru tuburi

Conectorii pentru tuburi sunt utilizați pentru a uni mai multe tuburi printr-o simplă instalare prin împingere. Dispune de o articulație sigură și fiabilă pentru siguranță și durabilitate îmbunătățite.Utilizate pentru îmbinarea mai multor tuburi.Are inserție filetată pentru a permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare.Asigură o îmbinare sigură și fiabilă. Material: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Separatoare LED

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

Suporturi pentru tuburi

Suport pentru tuburi structurale pătrate din aluminiu este disponibil în gri sau negru. Potrivit pentru utilizarea cu găuri de diferite dimensiuni.Realizate pentru fixarea și susținerea tuburilor structurale pătrate din aluminiu.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii. Material: Aluminiu Culoare: Negru, Gri Cod Serie:

Tampoane autoadeziv.

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Șuruburi mecanice - Cap pătrat

Skrutky so štvorcovou hlavou je možné použiť všade tam, kde nie je vhodné použiť skrutky s pologuľatou hlavou kvôli tvaru alebo nedostatku miesta.